17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンペールK#70フタ 白 SK702105

サンコー サンペールK#70フタ 白

通常単価(税別)
1,748
税込単価
1,923
通常出荷日:8日目

【特長】・サンペールK#70フタ専用のフタです。【商品仕様】・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:536×...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK702105
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK702105の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK702105
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,748
( 1,923 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンペールK#70フタ専用のフタです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:536×396×28
・サンコー サンペールK#70フタ 白
・質量:1630g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンペールK#70フタ 白の型番SK702105のページです。 型番SK702105に関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンペールK#70フタ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンペールK#70フタ 白
サンコー サンペールK#70本体 白
サンコー サンペールK#5フタ 白
サンコー サンペールK#20Fフタ 白
サンコー サンペールK#20Tフタ 白
サンコー サンペールK#30 白
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,7484,8636381,7461,8122,678
通常出荷日8日目8日目8日目6日目8日目8日目
商品タイプその他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました