ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

角度切り高速切断機610ミリ

角度切り高速切断機610ミリ SK-6R-R
  • 角度切り高速切断機610ミリ
通常単価(税別)
3,255,588円
税込単価
3,581,147円
通常出荷日:19日目

【特長】・機械の頭部で0~70°まで 水平回転し材料を移動せずに切断できます。・ハンドル操作により自由...

詳細を確認
  • 電源コード別売。
  • -R:右バイス・-L:左バイスをご確認ください
  • 高さの表記は切断機の刃を降ろした状態の高さです。
  • 別途運賃
詳細を確認

型番:

SK-6R-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-6R-Rの仕様・寸法情報

電圧(V)
三相200~220(50/60Hz)
トラスココード
853-6376
質量(g)
530000.0
砥石回転数(rpm)50Hz/60Hz
1310/1400
バイス開き(mm)
235
奥行(mm)
1460
高さ(mm)
1380
使用砥石(mm)
610
出力(kW)
7.5
切断能力(mm)アングル
150×150
切断能力(mm)パイプ
190
幅(mm)
1050
電源
三相200~220V(50/60Hz)
電源(V)
三相200~220V(50/60Hz)
電源コード長さ(m)
なし
最大切断能力(mm)丸パイプ
190
砥石(mm)
610
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SK-6R-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,255,588円
( 3,581,147円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械の頭部で0~70°まで 水平回転し材料を移動せずに切断できます。
・ハンドル操作により自由な角度切断が可能です。
・ステンレス目盛板により切り粉が不着、高精度な寸法切りが可能です。
・モーターは高効率モーターです。
【セット内容】
・砥石1枚

ご注意

  • 電源コード別売。
  • -R:右バイス・-L:左バイスをご確認ください
  • 高さの表記は切断機の刃を降ろした状態の高さです。
  • 別途運賃

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角度切り高速切断機610ミリの型番SK-6R-Rのページです。 型番SK-6R-Rに関する仕様情報を記載しております。
角度切り高速切断機610ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角度切り高速切断機610ミリ
角度切り高速切断機455ミリ
集塵機付高速切断機510ミリ
集塵機付角度切切断455ミリ
角度切り高速切断機405ミリ
角度切り切断機
メーカー昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業
通常価格3,255,588円3,518,174円4,700,742円4,694,224円2,911,991円 -1,028,262円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目14日目〜
電圧(V)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)-
トラスココード853-6376853-6366853-6373853-6367--
質量(g)530000.0388000.0427000.0530000.0--
砥石回転数(rpm)50Hz/60Hz1310/14001830/22001460/1760---
バイス開き(mm)235235235235--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました