17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #6Dフタ クリーム SK-6D-F-CL
  • サンボックス #6Dフタ クリーム

サンボックス #6Dフタ クリーム

通常単価(税別)
1,456
税込単価
1,602
通常出荷日:6日目

【特長】・サンボックス#6D用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • トラスココード
    217-7947
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

SK-6D-F-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #6Dフタ クリーム 製品特長・仕様

SK-6D-F-CLの仕様・寸法情報

トラスココード
217-7947
質量(g)
180.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-6D-F-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456
( 1,602 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#6D用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #6Dフタ クリームの型番SK-6D-F-CLのページです。 型番SK-6D-F-CLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #6Dフタ クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #6Dフタ クリーム
サンコー サンボックス12-6フタ
サンボックス #6B 孔無
ホームサンロッカー クリーム
サンボックス #2Sフタ
サンボックス(NSシステム)用フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,4561,8102,17167,3916141,060 -
通常出荷日6日目1日目6日目8日目6日目6日目〜
トラスココード217-7947115-5334217-7890-217-7608-
質量(g)180.000330.000590-46.000-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました