17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #64-2 橙 SK-64-2-F-OR
  • サンボックス #64-2 橙

サンボックス #64-2 橙

通常単価(税別)
2,021
税込単価
2,223
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#64-2用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • トラスココード
    217-7515
  • 質量(g)
    620
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-64-2-F-OR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #64-2 橙 製品特長・仕様

SK-64-2-F-ORの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
トラスココード
217-7515
質量(g)
620
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-64-2-F-OR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,021
( 2,223 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#64-2用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #64-2 橙の型番SK-64-2-F-ORのページです。 型番SK-64-2-F-ORに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #64-2 橙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #64-2 橙
サンボックス #64フタ
64.2L コンテナ
サンボックス #25フタ 橙
サンテナーB 橙
サンボックス #2Sー2フタ
メーカー三甲三甲エスコ三甲三甲三甲
通常価格2,0212,8105,842 -2,0502,220 -1,020
通常出荷日8日目8日目1日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他ボックス型コンテナ---
その他オプションオプション----
詳細タイプフタフタ----
トラスココード217-7515217-7881-217-8122-217-7538
質量(g)620650-315.000-60.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト