ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #64(導電) SK64-BK

サンボックス #64(導電)

通常単価(税別)
14,346
税込単価
15,781
通常出荷日:4日目

高い強度、安定した段積みを誇るコンテナーの導電タイプです。【特長】・2点間表面抵抗値が10^6Ω/cm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電性コンテナ
  • 材質(本体)
    導電性ポリプロピレン
  • 容量 (L)
    61.4
  • 外形間口 (mm)
    600
  • 外形奥行 (mm)
    440
  • 外形高さ (mm)
    300
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    542×382×282
  • トラスココード
    217-7898
  • JANコード
    4983049486409
  • 質量(g)
    3200
  • ブラック
  • 適合カード差し(別売)
    カード差し9型、カード差し9.5型、カード差し10型、カード差し10-2型、カード差し25-2型
  • 表面抵抗値
    10^6Ω以下
  • メーカー品番
    206110
  • 適合フタ
    702510、702530-01

ご注意

  • 火気に近づけないでください。

型番:

SK64-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番SK64-BK
メーカー品番206110
外寸600×440×300mm
内寸550×390×292mm
有効内寸542×382×282mm
圧縮荷重34.7kN
ブラック
材質導電性ポリプロピレン
容量61.4L
底面形状格子リブ
適合カード差し(オプション)カード差し9型
カード差し9.5型
カード差し10型
カード差し10-2型
カード差し25-2型

※専用フタついてはこちらをご覧ください。

SK64-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性コンテナ
材質(本体)
導電性ポリプロピレン
容量(L)
61.4
外形間口(mm)
600
外形奥行(mm)
440
外形高さ(mm)
300
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
542×382×282
トラスココード
217-7898
JANコード
4983049486409
質量(g)
3200
ブラック
適合カード差し(別売)
カード差し9型、カード差し9.5型、カード差し10型、カード差し10-2型、カード差し25-2型
表面抵抗値
10^6Ω以下
メーカー品番
206110
適合フタ
702510、702530-01
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK64-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,346
( 15,781 )
4日目

詳細情報

基本情報

高い強度、安定した段積みを誇るコンテナーの導電タイプです。
【特長】
・2点間表面抵抗値が10^6Ω/cm以下です(印加電圧:DC 500V)。静電破壊とホコリの付着を完全に防止します。
・材質はポリプロピレンに導電材を特殊配合しているため、表面を拭き取ったり、洗浄しても導電性に変化がありません。
・導電層が表面だけでなく樹脂全体にわたっているため、帯電防止効果と共に静電除去効果があります。
・温度、湿度の影響をほとんど受けません。
・錆が発生せず、金属製に比べ軽量です。

ご注意

  • 火気に近づけないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #64(導電)の型番SK64-BKのページです。 型番SK64-BKに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #64(導電)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #64(導電)
サンコー サンボックス#3(導電) 黒
サンコー サンボックス#2(導電) 黒
サンコー サンボックス#56フタ(導電) 黒
サンコー サンボックス#56B(導電) 黒
サンコー サンボックス#24B(導電)黒
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格14,3462,6602,8886,58712,2276,810
通常出荷日4日目8日目8日目1日目8日目8日目
商品タイプ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナその他導電性コンテナ導電性コンテナ
材質(本体)導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン-導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン
容量(L)61.43.22.5-53.915.5
外形間口(mm)600339365668658424
外形奥行(mm)440264166458448292
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト