17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
プラスチックオイラー(50~1000ml)
エスコ
洗浄ボトル
エスコ
佐藤 ポケットタイプPH計 SK-631PH (6418-00) SK-631PH

佐藤 ポケットタイプPH計 SK-631PH (6418-00)

通常単価(税別)
9,730
税込単価
10,703
通常出荷日:6日目

【特長】・水質計測に便利なポケットPH計です。【用途】・河川の水質、工場排水、食品加工、醸造・発酵工程...

詳細を確認

    型番:

    SK-631PH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SK-631PHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-631PH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,730
    ( 10,703 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水質計測に便利なポケットPH計です。
    【用途】
    ・河川の水質、工場排水、食品加工、醸造・発酵工程、繊維染色工程、漁場・養殖漁場等の調査と管理に。
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):W36×H150×D25
    ・3点キャリブレーション機能付です。(pH4.01・6.86・10.01)
    ・ホールド機能付です。
    ・オートパワーオフ機能付です。
    ・自動温度補償(ATC)機能付です。
    ・ホールド機能
    ・オートパワーオフ機能
    ・pH2.0~12.0
    ・温度0.0~50.0℃
    ・JANコード:4974425641895
    ・トラスココード:805-1202
    ・質量:65g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    佐藤 ポケットタイプPH計 SK-631PH (6418-00)の型番SK-631PHのページです。 型番SK-631PHに関する仕様情報を記載しております。
    佐藤 ポケットタイプPH計 SK-631PH (6418-00)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    佐藤 ポケットタイプPH計 SK-631PH (6418-00)
    ポケットpH計 SK-631PH
    佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)
    ポケットpH計 SK-630PH
    佐藤 土壌用酸度計 SK-910A-S (1204-00)
    ポケットpH計 pHTestr10
    メーカー佐藤計量器製作所ケニス佐藤計量器製作所ケニス佐藤計量器製作所ケニス
    通常価格9,7309,17512,6597,7403,32123,983
    通常出荷日6日目8日目4日目5日目6日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました