ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
シンワ測定
直尺 ステン
シンワ測定
通常価格(税別):285円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・大型・長尺物・大径鋼管などの切断に最適です。【商品仕様】・切断能力(mm)パイプ:190・幅...
詳細を確認【特長】
・大型・長尺物・大径鋼管などの切断に最適です。
【商品仕様】
・切断能力(mm)パイプ:190
・幅(mm):720
・奥行(mm):1225
・高さ(mm):1110
・出力(kW):7.5
・バイス開き(mm):240
・使用砥石(mm):610
・電源:三相200~220V(50/60Hz)
・最大切断能力(mm)ムク:φ150
・最大切断能力(mm)アングル:175×175
・運賃別途
・電源コード長さ:なし
・トラスココード:853-6374
・質量:520kg
【セット内容/付属品】
・砥石1枚

昭和機械工業
高速切断機 SKシリーズ

昭和機械工業
角度切り切断機

ミルウォーキー(MILWAUKEE)
M12 FUEL マルチツール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

八光電機
シリコンラバーヒーター SBH
5通常価格(税別):7,598円~

石崎電機製作所
溶接塩ビ棒溶接塩ビ棒
3通常価格(税別):690円~

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):23,415円~

エクセン
UP110A プラスチックボールバイブレータ
0通常価格(税別):29,992円

POLYMAKER
PolyFlex TPU95 フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):8,403円

八光電機
ヒーター専用温度コントローラ(デジタル式)
5通常価格(税別):39,561円~

goot(太洋電機産業)
ホットカッター
5通常価格(税別):1,520円

石崎電機製作所
プラジェットミニ
5通常価格(税別):6,390円~