ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #60フタ SK60F-LGY
  • サンボックス #60フタ

サンボックス #60フタ

通常単価(税別)
3,525
税込単価
3,878
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#60用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • トラスココード
    217-7953
  • 外形寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    647×530×29
  • 質量(g)
    950
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトグレー

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK60F-LGY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #60フタ 製品特長・仕様

SK60F-LGYの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
トラスココード
217-7953
外形寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
647×530×29
質量(g)
950
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトグレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK60F-LGY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,525
( 3,878 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#60用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #60フタの型番SK60F-LGYのページです。 型番SK60F-LGYに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #60フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #60フタ
サンボックス #60ー3フタ
サンボックス #64フタ
サンボックス #47フタ
サンボックスNS・Cフタ 透明
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,5253,2802,8102,2041,0601,742
通常出荷日8日目8日目8日目4日目8日目1日目
商品タイプその他その他その他その他-ボックス型コンテナ
その他オプションオプションオプションオプション--
詳細タイプフタフタフタフタ--
トラスココード217-7953217-7603217-7881217-7919217-4875761-6546
外形寸法(間口×奥行×高さ)(mm)647×530×29819×475×43610×449×29550×450×31--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト