17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #60ー3フタ SK60-3F-B
  • サンボックス #60ー3フタ

サンボックス #60ー3フタ

  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    ブルー
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • 適合コンテナ(メーカー商品名)
    サンボックス#60-3
  • メーカー商品名
    サンボックス#60-3フタ
  • メーカー品番
    703401
  • トラスココード
    217-7603
  • 色
    ブルー
  • 質量 (g)
    1200
  • 長辺寸法 (mm)
    819
  • 短辺寸法 (mm)
    475
  • 高さ (mm)
    43

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します

型番:

SK60-3F-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #60ー3フタ 製品特長・仕様

SK60-3F-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
適合コンテナ(メーカー商品名)
サンボックス#60-3
メーカー商品名
サンボックス#60-3フタ
メーカー品番
703401
トラスココード
217-7603
色
ブルー
質量(g)
1200
長辺寸法(mm)
819
短辺寸法(mm)
475
高さ(mm)
43

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK60-3F-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,840円
( 5,324円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#60-3用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #60ー3フタの型番SK60-3F-Bのページです。 型番SK60-3F-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #60ー3フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #60ー3フタ
サンボックス #60フタ
サンボックス #2Sフタ
サンスノコ#660ー3(ジョイント有)
サンスノコ#660ー3(ジョイント無)
サンテナーB#19ーNフタ 透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,840円5,867円858円9,103円9,103円3,486円
通常出荷日8日目8日目6日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナ---その他
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---ポリプロピレン(PP)
色ブルーグレークリア--クリア
その他オプションオプション---オプション
詳細タイプフタフタ---フタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました