ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

集塵機付高速切断機510ミリ

集塵機付高速切断機510ミリ SK-5S-10
  • 集塵機付高速切断機510ミリ
通常単価(税別)
4,700,742円
税込単価
5,170,816円
通常出荷日:19日目

【特長】・粉じん障害防止規則に対応した環境改善に効果のある切断機です。・独自のモートルブロアーで静かで...

詳細を確認
  • 電源コード別売。
  • 高さの表記は切断機の刃を降ろした状態の高さです。

型番:

SK-5S-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-5S-10の仕様・寸法情報

電圧(V)
三相200~220(50/60Hz)
トラスココード
853-6373
質量(g)
427000.0
砥石回転数(rpm)50Hz/60Hz
1460/1760
バイス開き(mm)
235
奥行(mm)
1250
高さ(mm)
1280
使用砥石(mm)
510
出力(kW)
7.5
切断能力(mm)アングル
150×150
切断能力(mm)パイプ
150
幅(mm)
960
ノコ刃(mm)
510
電源
三相200~220V(50/60Hz)
電源(V)
三相200~220V(50/60Hz)
電源コード長さ(m)
なし

型番リスト

表示件数
型番
SK-5S-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,700,742円
( 5,170,816円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉じん障害防止規則に対応した環境改善に効果のある切断機です。
・独自のモートルブロアーで静かで強力な粉じん吸引力です。
・シェーキングペダルを踏むだけで簡単に除じんできます。
・バックフィルターは、保守点検・取替が容易なカートリッジ式です。
・集塵機は高温の粉じんを捕集可能な高温対策が施されています。
【用途】
・鋼材専用(可燃物は不可)に。
【セット内容】
・砥石1枚

ご注意

  • 電源コード別売。
  • 高さの表記は切断機の刃を降ろした状態の高さです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

集塵機付高速切断機510ミリの型番SK-5S-10のページです。 型番SK-5S-10に関する仕様情報を記載しております。
集塵機付高速切断機510ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵機付高速切断機510ミリ
角度切り高速切断機455ミリ
角度切り高速切断機610ミリ
集塵機付角度切切断455ミリ
高速切断機
高速切断機405ミリ
メーカー昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業EARTH MAN昭和機械工業
通常価格4,700,742円3,518,174円3,255,588円4,694,224円20,970円770,332円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目3日目14日目
電圧(V)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)AC100-
トラスココード853-6373853-6366853-6376853-6367--
質量(g)427000.0388000.0530000.0530000.0--
砥石回転数(rpm)50Hz/60Hz1460/17601830/22001310/1400---
バイス開き(mm)235235235235--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました