17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #5A-3
  • サンボックス #5A-3

サンボックス #5A-3

通常単価(税別)
2,892円~3,467円
税込単価
3,181円~3,814円
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量 (L)
    3.9
  • 外形間口 (mm)
    198
  • 外形奥行 (mm)
    322
  • 外形高さ (mm)
    100
  • メーカー商品名
    サンボックス#5A-3
  • メーカー品番
    200256
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    158
  • 有効内寸:間口 (mm)
    281
  • 有効内寸:高さ (mm)
    76
  • 適合カード差し(別売)
    カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し38型、カード差し50型
  • 適合フタ
    サンボックス#5フタ
  • カード差し取付面
    両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺52型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B、両短辺12型、両短辺12.5型、両短辺13型、両短辺32型
  • 圧縮荷重 (kN)
    24.5
  • 底面形状
    格子リブ
  • 嵌合コンテナ
    サンボックス#5A、サンボックス#5A-2、サンボックス#5B
  • 質量 (g)
    560
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #5A-3 製品特長・仕様

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
ブルー
4983049305335
217-7547
-
1個
グレー
4983049305366
217-8102
ライトグレー
1個
グリーン
4983049305373
217-7852
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,467円
( 3,814円 )
8日目
3,467円
( 3,814円 )
8日目
2,892円
( 3,181円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #5A-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #5A-3
サンボックス #5-3B 緑
サンボックス #3S-2
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,892円-3,666円1,479円 -3,432円2,316円5,569円
通常出荷日8日目8日目8日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ナイロン(PA)
容量(L)3.93.63.213.26.28.4
外形間口(mm)198270174369213335
外形奥行(mm)322363269469340335
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト