17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #5A-2
  • サンボックス #5A-2

サンボックス #5A-2

  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量 (L)
    4.4
  • 外形間口 (mm)
    322
  • 外形奥行 (mm)
    198
  • 外形高さ (mm)
    100
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    280×158×87
  • 質量(g)
    465
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺19、19-2、19-3、38、50、52、75、98、111、123、156型-B 両短辺12、12.5、13、32型

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    製品特長・仕様

    サンボックス #5A-2 製品特長・仕様

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 色詳細

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    色詳細

    最小発注数量
    ブルー
    4983049305229
    217-7600
    -
    4個
    グリーン
    -
    217-7537
    -
    5個
    その他
    -
    217-7607
    ライトグレー
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,726
    ( 1,899 )
    8日目
    2,050
    ( 2,255 )
    8日目
    2,050
    ( 2,255 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
    ・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンボックス #5A-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンボックス #5A-2
    サンボックス #5A-3
    サンボックス #56Aー2
    テンバコ A2フタ
    サンボックス #5フタ
    サンボックス #6A-2 緑
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格1,726-2,081 -8,2422,0707631,925
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    商品タイプボックス型コンテナ-----
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)----ポリプロピレン(PP)
    容量(L)4.43.976.5--5.3
    外形間口(mm)322--474--
    外形奥行(mm)198--374--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト