17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #56フタ ロック付
  • サンボックス #56フタ ロック付

サンボックス #56フタ ロック付

  • 質量(g)
    950
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #56フタ ロック付 製品特長・仕様

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
ブルー
217-7915
1個
イエロー
217-7615
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,152
( 4,567 )
8日目
4,152
( 4,567 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#56A、#56A-2、#56B、#56C、#56D、56E用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #56フタ ロック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #56フタ ロック付
サンボックス #56フタ
サンボックス #75ー2フタ ロック付 青
サンコー サンボックス#56Aフタ 黄
サンボックス #5フタ
サンボックス #36フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,1523,3493,1052,7947631,890 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
質量(g)950925.000822.000925.000130460.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト