ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #56フタ SK56FF-LGY
  • サンボックス #56フタ

サンボックス #56フタ

通常単価(税別)
4,746円
税込単価
5,221円
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    グレー
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • 適合コンテナ(メーカー商品名)
    サンボックス#56A / サンボックス#56A-2 / サンボックス#56B / サンボックス#56C / サンボックス#56D / サンボックス#56E
  • メーカー商品名
    サンボックス#56フタ
  • メーカー品番
    703004
  • JANコード
    4983049305199
  • トラスココード
    217-7882
  • 質量 (g)
    925
  • 長辺寸法 (mm)
    668
  • 短辺寸法 (mm)
    458
  • 高さ (mm)
    35

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK56FF-LGY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #56フタ 製品特長・仕様

SK56FF-LGYの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
適合コンテナ(メーカー商品名)
サンボックス#56A / サンボックス#56B / サンボックス#56C / サンボックス#56D / サンボックス#56E / サンボックス#56A-2
メーカー商品名
サンボックス#56フタ
メーカー品番
703004
JANコード
4983049305199
トラスココード
217-7882
質量(g)
925
長辺寸法(mm)
668
短辺寸法(mm)
458
高さ(mm)
35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK56FF-LGY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,746円
( 5,221円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #56フタの型番SK56FF-LGYのページです。 型番SK56FF-LGYに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #56フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #56フタ
サンボックス #2Sフタ
サンボックス #60フタ
サンボックス #64フタ
サンボックス #47フタ
サンボックス #75ー2フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,746円858円5,867円4,275円4,194円4,105円
通常出荷日8日目6日目8日目8日目4日目8日目
商品タイプボックス型コンテナ-ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
色グレークリアグレーグレーブルー-
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
詳細タイプフタ-フタフタフタフタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました