ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #56Aー2 SK56A-2-LGY
  • サンボックス #56Aー2

サンボックス #56Aー2

通常単価(税別)
8,242
税込単価
9,066
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • グレー
  • 容量 (L)
    76.5
  • JANコード
    4983049305625
  • トラスココード
    217-7580
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺5型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK56A-2-LGY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #56Aー2 製品特長・仕様

SK56A-2-LGYの仕様・寸法情報

グレー
容量(L)
76.5
JANコード
4983049305625
トラスココード
217-7580
質量(g)
3000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺5型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK56A-2-LGY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,242
( 9,066 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #56Aー2の型番SK56A-2-LGYのページです。 型番SK56A-2-LGYに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #56Aー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #56Aー2
サンボックス #11ー2
サンボックス #1-2
サンボックス #26ー2B(底面ベタ)
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
トップコンテナー#50ー2 黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格8,2423,4301,1904,3303,4013,230
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーオレンジブルーグレーイエローイエロー
容量(L)76.510.61.213.646.546.7
JANコード498304930562549830493011224983049301221498304930266249830492650354983049215122
トラスココード217-7580217-7619217-7901217-7598217-4687217-4814
質量(g)3000980175.000128019801560
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト