ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TPOー343T 青 SK556760
  • TPボックス TPOー343T 青

TPボックス TPOー343T 青

通常単価(税別)
7,515
税込単価
8,267
通常出荷日:8日目

【特長】・物流効率を最大限に追求する、TP規格コンテナーの内倒れ式オリコンです。・バラバラの容器サイズ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 2色
  • 容量 (L)
    38.4
  • 外形間口 (mm)
    503
  • 外形奥行 (mm)
    335
  • 外形高さ (mm)
    288
  • トラスココード
    216-6870
  • 質量(g)
    2180.000
  • 色詳細
    ライトグレー/透明
  • 適合カード差し(別売)
    カード差し:一体式(両長辺、片短辺)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK556760
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TPOー343T 青 製品特長・仕様

SK556760の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
2色
容量(L)
38.4
外形間口(mm)
503
外形奥行(mm)
335
外形高さ(mm)
288
トラスココード
216-6870
質量(g)
2180.000
色詳細
ライトグレー/透明
適合カード差し(別売)
カード差し:一体式(両長辺、片短辺)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK556760
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,515
( 8,267 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・物流効率を最大限に追求する、TP規格コンテナーの内倒れ式オリコンです。
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。
・上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TPOー343T 青の型番SK556760のページです。 型番SK556760に関する仕様情報を記載しております。
TPボックス TPOー343T 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TPOー343T 青
サンコー TPボックス TP3161.5取手+水抜き孔有 クリーム
サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)
テンバコ 43
サンテナーTFー451ハンドル無 青
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,51516,8843,3444,7123,9272,983 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目〜
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナ-ボックス型コンテナ-ボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)
2色クリームブルーグレーブルー-
容量(L)38.468.746.542.739.9-
外形間口(mm)5031843521628570-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト