17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールオリコンP Aタイプ
  • クールオリコンP Aタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クールオリコンP Aタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-553790-GLL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・内面に配置された固定リブで、蓄冷剤を立てて収納し、網目も相俟って効率的な冷凍が可能です。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。
【用途】
・蓄冷剤の洗浄、冷凍容器

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
26.2
外形間口(mm)
380
外形奥行(mm)
305
外形高さ(mm)
283
トラスココード
217-0004
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
346×276×266
質量(g)
1200
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)
92
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト