ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #5-4フタ 緑 SK-5-4-F-GR
  • サンボックス #5-4フタ 緑

サンボックス #5-4フタ 緑

通常単価(税別)
1,211
税込単価
1,332
通常出荷日:6日目

【特長】・サンボックス#3-3、#5-4、#8-3用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • JANコード
    4983049395473
  • トラスココード
    217-8079
  • 質量(g)
    210.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

SK-5-4-F-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #5-4フタ 緑 製品特長・仕様

SK-5-4-F-GRの仕様・寸法情報

JANコード
4983049395473
トラスココード
217-8079
質量(g)
210.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-5-4-F-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,211
( 1,332 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#3-3、#5-4、#8-3用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #5-4フタ 緑の型番SK-5-4-F-GRのページです。 型番SK-5-4-F-GRに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #5-4フタ 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #5-4フタ 緑
サンボックス #2Sフタ
サンコー サンボックスC-5フタノンノコ
サンボックス(NSシステム)用フタ
サンコー サンボックス12-6フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,2116141,0991,060 -1,8101,742
通常出荷日6日目6日目1日目6日目〜1日目1日目
JANコード498304939547349830493902014983049000230-49830490001174983049301849
トラスココード217-8079217-7608115-7034-115-5334761-6546
質量(g)210.00046.000265.000-330.000-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました