17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ) SK-52510

工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)

通常単価(税別)
38,212円
税込単価
42,033円
通常出荷日:4日目

【特長】・海水用水中ポンプです。・大吐出量タイプです。【用途】・海苔機械の組込に・甲板の洗浄に・船舶の...

詳細を確認

    ご注意

    • バラ出荷手数料:400円

    型番:

    SK-52510
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    SK-52510の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-52510
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,212円
    ( 42,033円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・海水用水中ポンプです。
    ・大吐出量タイプです。
    【用途】
    ・海苔機械の組込に
    ・甲板の洗浄に
    ・船舶の緊急排水に
    【商品仕様】
    ・口径25ミリ
    ・AC100V(50HZ)
    ・JANコード:4971770341289
    ・トラスココード:850-9349
    ・質量:4.5kg
    【材質/仕上】
    ・ポンプ部PC

    ご注意

    • バラ出荷手数料:400円

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)の型番SK-52510のページです。 型番SK-52510に関する仕様情報を記載しております。
    工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)
    工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(60HZ)
    工進 ポンディ 海水用 24Vタイプ
    工進 ジェットメイト100Vタイプ
    工進 ハウスメイト100Vタイプ
    AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプ
    メーカー工進工進工進工進工進エスコ
    通常価格38,212円40,825円40,825円48,203円55,575円47,504円
    通常出荷日4日目4日目3日目3日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました