ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

集塵機付角度切切断455ミリ

集塵機付角度切切断455ミリ SK-4RS
  • 集塵機付角度切切断455ミリ
通常単価(税別)
4,694,224円
税込単価
5,163,646円
通常出荷日:19日目

【特長】・機械の頭部で0~70°まで角度をつけます。・被削物を回転せず、角度切り可能です。・角度は0°...

詳細を確認
  • -L:左バイスのみ製造
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

SK-4RS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-4RSの仕様・寸法情報

電圧(V)
三相200~220(50/60Hz)
トラスココード
853-6367
質量(g)
530000.0
バイス開き(mm)
235
奥行(mm)
1400
高さ(mm)
1200
使用砥石(mm)
455
出力(kW)
5.5
切断能力(mm)パイプ
140
幅(mm)
1200
電源
三相200~220V(50/60Hz)
電源(V)
三相200~220V(50/60Hz)
電源コード長さ(m)
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SK-4RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,694,224円
( 5,163,646円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械の頭部で0~70°まで角度をつけます。
・被削物を回転せず、角度切り可能です。
・角度は0°~70°(1°づつのステンレス目盛)です。
・粉塵公害、環境改善に抜群の切断機です。
・バックフィルターは、カートリッジ式のため、保守、点検、取替が容易です。
【セット内容】
・砥石1枚

ご注意

  • -L:左バイスのみ製造
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

集塵機付角度切切断455ミリの型番SK-4RSのページです。 型番SK-4RSに関する仕様情報を記載しております。
集塵機付角度切切断455ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵機付角度切切断455ミリ
角度切り高速切断機455ミリ
集塵機付高速切断機510ミリ
角度切り高速切断機610ミリ
鉄用チツプソー切
高速切断機455ミリ
メーカー昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業
通常価格4,694,224円3,518,174円4,700,742円3,255,588円1,233,117円 -1,008,708円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目14日目〜
電圧(V)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)
トラスココード853-6367853-6366853-6373853-6376--
質量(g)530000.0388000.0427000.0530000.0--
バイス開き(mm)235235235235--
奥行(mm)1400117012501460--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました