ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

角度切り高速切断機455ミリ

角度切り高速切断機455ミリ SK-455S-5.5KW
  • 角度切り高速切断機455ミリ
通常単価(税別)
3,518,174円
税込単価
3,869,991円
通常出荷日:19日目

【特長】・粉じん障害防止規則に対応した環境改善に効果のある切断機です。・独自のモートルブロアーで静かで...

詳細を確認
  • 電源コード別売。
  • 高さの表記は切断機の刃を降ろした状態の高さです。
  • 別途運賃

型番:

SK-455S-5.5KW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-455S-5.5KWの仕様・寸法情報

電圧(V)
三相200~220(50/60Hz)
トラスココード
853-6366
質量(g)
388000.0
砥石回転数(rpm)50Hz/60Hz
1830/2200
バイス開き(mm)
235
奥行(mm)
1170
高さ(mm)
1240
使用砥石(mm)
455
出力(kW)
5.5
切断能力(mm)アングル
150×150
切断能力(mm)パイプ
140
幅(mm)
960
電源
三相200~220V(50/60Hz)
電源(V)
三相200~220V(50/60Hz)
電源コード長さ(m)
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SK-455S-5.5KW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,518,174円
( 3,869,991円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉じん障害防止規則に対応した環境改善に効果のある切断機です。
・独自のモートルブロアーで静かで強力な粉じん吸引力です。
・シェーキングペダルを踏むだけで簡単に除じんできます。
・バックフィルターは、保守点検・取替が容易なカートリッジ式です。
・集塵機は高温の粉じんを捕集可能な高温対策が施されています。
【用途】
・鋼材専用(可燃物は不可)に。
【セット内容】
・砥石1枚

ご注意

  • 電源コード別売。
  • 高さの表記は切断機の刃を降ろした状態の高さです。
  • 別途運賃

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角度切り高速切断機455ミリの型番SK-455S-5.5KWのページです。 型番SK-455S-5.5KWに関する仕様情報を記載しております。
角度切り高速切断機455ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角度切り高速切断機455ミリ
角度切り高速切断機610ミリ
集塵機付高速切断機510ミリ
集塵機付角度切切断455ミリ
高速切断機455ミリ
角度切り高速切断機405ミリ
メーカー昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業
通常価格3,518,174円3,255,588円4,700,742円4,694,224円1,008,708円 -2,911,991円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目14日目〜19日目
電圧(V)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)
トラスココード853-6366853-6376853-6373853-6367--
質量(g)388000.0530000.0427000.0530000.0--
砥石回転数(rpm)50Hz/60Hz1830/22001310/14001460/1760---
バイス開き(mm)235235235235--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました