17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高速切断機455ミリ
  • 高速切断機455ミリ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高速切断機455ミリ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-455A-3.7KW

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・45度の角度切りができます。
・モーターは高効率モーターです。
・45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。
【セット内容】
・砥石1枚

ご注意

  • 電源コード別売
  • 高さの表記は切断機の刃を降ろした状態の高さです。
  • 別途運賃
  • 別途運賃

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
三相200~220(50/60Hz)
トラスココード
853-6361
質量(g)
148000.0
砥石回転数(rpm)50Hz/60Hz
1650/2000
バイス開き(mm)
240
奥行(mm)
940
高さ(mm)
625
使用砥石(mm)
455
出力(kW)
3.7
切断能力(mm)アングル
125×125
切断能力(mm)パイプ
130
幅(mm)
580

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト