17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #45ー4 SK45-4-O
  • サンボックス #45ー4

サンボックス #45ー4

通常単価(税別)
11,269
税込単価
12,396
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • オレンジ
  • 容量 (L)
    44.5
  • トラスココード
    217-7893
  • 適用カード差し(別売)
    両長辺21型、両短辺9S型
  • 質量(g)
    3300
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK45-4-O
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #45ー4 製品特長・仕様

SK45-4-Oの仕様・寸法情報

オレンジ
容量(L)
44.5
トラスココード
217-7893
適用カード差し(別売)
両長辺21型、両短辺9S型
質量(g)
3300
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK45-4-O
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,269
( 12,396 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #45ー4の型番SK45-4-Oのページです。 型番SK45-4-Oに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #45ー4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #45ー4
サンボックス #36ー2C
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
サンテナーTFー50 黄
トップコンテナー#50ー2 黄
サンボックス #40-2B 黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,2694,9523,4014,2543,2308,652
通常出荷日6日目6日目8日目6日目8日目6日目
オレンジグレーイエローイエローイエローイエロー
容量(L)44.518.946.546.846.738.9
トラスココード217-7893217-7597217-4687217-0047217-4814217-7551
適用カード差し(別売)両長辺21型、両短辺9S型-----
質量(g)3300133019802040.00015602500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました