ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #45ー3 SK45-3-B
  • サンボックス #45ー3

サンボックス #45ー3

通常単価(税別)
5,193
税込単価
5,712
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブルー
  • 容量 (L)
    44
  • JANコード
    4983049304529
  • トラスココード
    217-7563
  • 質量(g)
    2040.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトブルー

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK45-3-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #45ー3 製品特長・仕様

SK45-3-Bの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
44
JANコード
4983049304529
トラスココード
217-7563
質量(g)
2040.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK45-3-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,193
( 5,712 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・きゅうり15kg用コンテナー

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #45ー3の型番SK45-3-Bのページです。 型番SK45-3-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #45ー3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #45ー3
サンボックス #45
サンボックス #4-3 青
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
サンボックス #5-3B 緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,1936,9102,7401,9102,9122,810
通常出荷日8日目8日目8日目1日目4日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブルーオレンジブルーイエローグリーングリーン
容量(L)4441.546.219.73.6
JANコード498304930452949830493045984983049300439498304930650949830490111204983049315372
トラスココード217-7563217-7903217-7906795-8633855-1506217-7585

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト