ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンクレットオリコン 40B(2)

サンクレットオリコン 40B(2) SK40B2-Y
  • サンクレットオリコン 40B(2)
通常単価(税別)
10,716
税込単価
11,788
通常出荷日:6日目

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用によ...

詳細を確認
  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番:

SK40B2-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK40B2-Yの仕様・寸法情報

イエロー
容量(L)
41.5
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
123-5986
質量(g)
2880.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
92

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK40B2-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,716
( 11,788 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン 40B(2)の型番SK40B2-Yのページです。 型番SK40B2-Yに関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコン 40B(2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコン 40B(2)
サンクレットオリコン 40A(2)
サンクレットオリコン 30B(2)
サンクレットオリコン 55B(2)
オリコン 50B(2)
サンクレットオリコン 30A(2)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,7167,0388,55510,2927,9507,686
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目8日目
イエローイエローイエローブルーブルーブルー
容量(L)41.542.732.25551.131.8
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600601-700501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400401-450351-400351-400
外形高さ範囲(mm)201-300201-300201-300201-300301-400201-300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました