17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #40-2B 黄 SK-40-2B-YE
  • サンボックス #40-2B 黄

サンボックス #40-2B 黄

通常単価(税別)
8,652
税込単価
9,517
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • イエロー
  • 容量 (L)
    38.9
  • トラスココード
    217-7551
  • 質量(g)
    2500
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺21型、140型

型番:

SK-40-2B-YE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #40-2B 黄 製品特長・仕様

SK-40-2B-YEの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
イエロー
容量(L)
38.9
トラスココード
217-7551
質量(g)
2500
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺21型、140型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-40-2B-YE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,652
( 9,517 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #40-2B 黄の型番SK-40-2B-YEのページです。 型番SK-40-2B-YEに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #40-2B 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #40-2B 黄
トップコンテナー#50ー2 黄
サンテナーTFー50 黄
サンボックス #36ー2C
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格8,6523,2304,2544,9523,3443,401
通常出荷日6日目8日目6日目6日目8日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
イエローイエローイエローグレーオレンジイエロー
容量(L)38.946.746.818.946.946.5
トラスココード217-7551217-4814217-0047217-7597217-3213217-4687
質量(g)250015602040.000133020301980

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました