ファクトリーサプライ用品技術窓口















































































サンボックス用のフタ各種です。適合するコンテナ本体は「適合コンテナ(メーカー商品名)」欄または「商品情...
詳細を確認| 型番 | メーカー商品名 | 適合コンテナ |
|---|---|---|
| SK2S-2F-TM | サンボックス#2S-2フタ | サンボックス#2S |
| SK3SF-LGY | サンボックス#3Sフタ | サンボックス#3S |
| SK-3SFUTA-B | サンボックス#3Sフタ | サンボックス#3S |
| SK-3SFUTA-Y | サンボックス#3Sフタ | サンボックス#3S |
| SK-5A-F-BL | サンボックス#5フタ | サンボックス#5A、サンボックス#5A-2 |
| SK-5A-F-YE | サンボックス#5フタ | サンボックス#5A、サンボックス#5A-2 |
| SK-5-F-GLL | サンボックス#5フタ | サンボックス#5A、サンボックス#5A-2 |
| SK-5-2-F-GR | サンボックス#5-2フタ | サンボックス#5-2 |
| SK-6-F-GLL | サンボックス#6、#9フタ | サンボックス#5-3、サンボックス#6、サンボックス#6A-1、サンボックス#6B、サンボックス#6B-2、サンボックス#6B-3、サンボックス#6B-4、サンボックス#9A-1、サンボックス#9A-2、サンボックス#9B-4 |
| SK-6-F-YE | サンボックス#6、#9フタ | サンボックス#5-3、サンボックス#6、サンボックス#6A-1、サンボックス#6B、サンボックス#6B-2、サンボックス#6B-3、サンボックス#6B-4、サンボックス#9A-1、サンボックス#9A-2、サンボックス#9B-4 |
| 700104GR00-GR | サンボックス#6、#9フタ | サンボックス#5-3、サンボックス#6、サンボックス#6A-1、サンボックス#6B、サンボックス#6B-2、サンボックス#6B-3、サンボックス#6B-4、サンボックス#9A-1、サンボックス#9A-2、サンボックス#9B-4 |
| SK-9BFUTA-B | サンボックス#6、#9フタ | サンボックス#5-3、サンボックス#6、サンボックス#6A-1、サンボックス#6B、サンボックス#6B-2、サンボックス#6B-3、サンボックス#6B-4、サンボックス#9A-1、サンボックス#9A-2、サンボックス#9B-4 |
| SK-6-9-F-OR | サンボックス#6、#9フタ | サンボックス#5-3、サンボックス#6、サンボックス#6A-1、サンボックス#6B、サンボックス#6B-2、サンボックス#6B-3、サンボックス#6B-4、サンボックス#9A-1、サンボックス#9A-2、サンボックス#9B-4 |
| SK-7-13-5F-TM | サンボックス#7、#13-5フタ | サンボックス#7、サンボックス#7M、サンボックス#13-5 |
| SK7-2F-LGY | サンボックス#7-2フタ | サンボックス#7-2 |
| SK7-2F-Y | サンボックス#7-2フタ | サンボックス#7-2 |
| SK9B-2F-B | サンボックス#9B-2フタ | サンボックス#6C、サンボックス#9B-2、サンボックス#9B-8、サンボックス#9B-9、SNコンテナーB#9、サンボックス#9B-5、SNコンテナーB#9-2 |
| SK9B-2F-LGY | サンボックス#9B-2フタ | サンボックス#6C、サンボックス#9B-2、サンボックス#9B-8、サンボックス#9B-9、SNコンテナーB#9、サンボックス#9B-5、SNコンテナーB#9-2 |
| SK9B-2F-Y | サンボックス#9B-2フタ | サンボックス#6C、サンボックス#9B-2、サンボックス#9B-8、サンボックス#9B-9、SNコンテナーB#9、サンボックス#9B-5、SNコンテナーB#9-2 |
| SK9EF-LGY | サンボックス#9Eフタ | サンボックス#9B-2、サンボックス#9B-11、サンボックス#9E |
| SK9EF-Y | サンボックス#9Eフタ | サンボックス#9B-2、サンボックス#9B-11、サンボックス#9E |
| SK-12-2-F-BL | サンボックス#12-2フタ | サンボックス#12-2、サンボックス#12-2B |
| SK-12-2-F-GL | サンボックス#12-2フタ | サンボックス#12-2、サンボックス#12-2B |
| SK-12-2-F-GLL | サンボックス#12-2フタ | サンボックス#12-2、サンボックス#12-2B |
| SK-12-2-F-YE | サンボックス#12-2フタ | サンボックス#12-2、サンボックス#12-2B |
| SK-13-F-GLL | サンボックス#13フタ | サンボックス#13 |
| SK-13-F-OR | サンボックス#13フタ | サンボックス#13 |
| SK-13FUTA-B | サンボックス#13フタ | サンボックス#13 |
| SK-14-F-BL | サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2 | サンボックス#14、サンボックス#14B、サンボックス#14-5、サンボックス#20、サンボックス#20B、サンボックス#20-3、サンボックス#28-2、サンボックス#40 |
| SK-14-F-OR | サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2 | サンボックス#14、サンボックス#14B、サンボックス#14-5、サンボックス#20、サンボックス#20B、サンボックス#20-3、サンボックス#28-2、サンボックス#40 |
| SK-14-F-YE | サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2 | サンボックス#14、サンボックス#14B、サンボックス#14-5、サンボックス#20、サンボックス#20B、サンボックス#20-3、サンボックス#28-2、サンボックス#40 |
| SK-14-2-F-TM | サンボックス#14-2フタ | サンボックス#14-2、サンボックス#14-2B、サンボックス#14-2C |
| SK-14C-F-BL | サンボックス#14C、#20C、#28-2Bフタ | サンボックス#14C、サンボックス#14E、サンボックス#20C、サンボックス#28-2B、サンボックス#28-2C、サンボックス#14D |
| SK-16-F-GLL | サンボックス#16、#32、#64フタ | サンボックス#16、サンボックス#16M、サンボックス#32、サンボックス#32M、サンボックス#64 |
| SK-64FUTA-LG | サンボックス#16、#32、#64フタ | サンボックス#16、サンボックス#16M、サンボックス#32、サンボックス#32M、サンボックス#64 |
| SK-18-2-F-BL | サンボックス#18-2フタ | サンボックス#18-2、サンボックス#18-2B、サンボックス#18-2C |
| SK-19-F-YE | サンボックス#19フタ(サンロック付) | サンテナーB#19、サンテナーB#19-2、サンボックス#19、サンボックス#19B |
| SK19F-Y | サンボックス#19フタ | サンテナーB#19、サンテナーB#19-2、サンボックス#19、サンボックス#19B |
| SK-20EF-TM | サンボックス#20Eフタ | サンボックス#14、サンボックス#14B、サンボックス#14-5、サンボックス#20、サンボックス#20B、サンボックス#20E、サンボックス#20-3、サンボックス#28-2 |
| SK-21-5-F-CL | サンボックス#21-5フタ | サンボックス#21-5 |
| SK-22F-F-B | サンボックス#22フタ | サンボックス#22B、サンボックス#22C、サンボックス#22D、サンボックス#22E、サンボックス#22F、サンボックス#22G、サンボックス#22H、サンボックス#22J |
| SK-22F-GLL-TM | サンボックス#22マドフタ | サンボックス#22B、サンボックス#22C、サンボックス#22D、サンボックス#22G、サンボックス#22J |
| SK-22F-F-BL | サンボックス#22フタ(サンロック付) | サンボックス#22B、サンボックス#22C、サンボックス#22E、サンボックス#22F、サンボックス#22G、サンボックス#22H、サンボックス#22J |
| SK-22F-F-GLL | サンボックス#22フタ(サンロック付) | サンボックス#22B、サンボックス#22C、サンボックス#22E、サンボックス#22F、サンボックス#22G、サンボックス#22H、サンボックス#22J |
| SK-22B-F-TM | サンボックス#22Bフタ | サンボックス#22A、サンボックス#22B、サンボックス#22C、サンボックス#22D、サンボックス#22E、サンボックス#22F、サンボックス#22G、サンボックス#22H、サンボックス#22J |
| SK-23-3-F-TM | サンボックス#23-3フタ | サンボックス#23-3 |
| SK-24-2B-F-BL | サンボックス#24-2Bフタ | サンボックス#24-2、サンボックス#24-2B、サンボックス#24-2D |
| SK-24-2B-F-GLL | サンボックス#24-2Bフタ | サンボックス#24-2、サンボックス#24-2B、サンボックス#24-2D |
| SK-24-2B-F-GR | サンボックス#24-2Bフタ | サンボックス#24-2、サンボックス#24-2B、サンボックス#24-2D |
| SK-24ABFUTA-C | サンボックス#24A・Bフタ | サンボックス#24A、サンボックス#24B |
| SK-24ABFUTA-O | サンボックス#24A・Bフタ | サンボックス#24A、サンボックス#24B |
| SK-25-F-OR | サンボックス#25フタ | サンボックス#25 |
| SK-26-2-F-GLL | サンボックス#26-2フタ | サンボックス#26-2、サンボックス#26-2B |
| SK-27-2-F-BL | サンボックス#27-2フタ | サンボックス#13-7、サンボックス#27-2K |
| SK-28-4-F-BLL | サンボックス#28-4、#54-3フタ | サンボックス#28-4、サンボックス#54-3 |
| SK-31-F-TM | サンボックス#31フタ | サンボックス#31 |
| SK-33-F-GLL | サンボックス#33、77Mフタ | サンボックス#33、サンボックス#33M、サンボックス#77M |
| SK36F-B | サンボックス#36フタ | サンボックス#36BM、サンボックス#36B、サンボックス#36C、サンボックス#36F |
| SK-36FUTA-O | サンボックス#36フタ | サンボックス#36BM、サンボックス#36B、サンボックス#36C、サンボックス#36F |
| SK-36-F-CL | サンボックス#36フタ | サンボックス#36BM、サンボックス#36B、サンボックス#36C、サンボックス#36F |
| SK-36-2A-F-GLL | サンボックス#36-2フタ | サンボックス#36-2、サンボックス#36-2A、サンボックス#36-2B、サンボックス#36-2C、サンボックス#36-2D、サンボックス#36-2E、サンボックス#36-2F、サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2J、サンボックス#36-2L |
| SK-36-2A-F-OR | サンボックス#36-2フタ | サンボックス#36-2、サンボックス#36-2A、サンボックス#36-2B、サンボックス#36-2C、サンボックス#36-2D、サンボックス#36-2E、サンボックス#36-2F、サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2J、サンボックス#36-2L |
| SK-36-2H-F-BLL | サンボックス#36-2Hフタ | サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2R、サンボックス#36-2S |
| SK42-2BF-LGY | サンボックス#42-2Bフタ | サンボックス#42-2、サンボックス#42-2B |
| SK47F-B | サンボックス#47フタ | サンボックス#47 |
| SK-50A-F-BL | サンボックス#50Aフタ | サンボックス#50A |
| SK-54-2-F-BL | サンボックス#54-2フタ | サンボックス#54-2 |
| SK-56A-F-BL | サンボックス#56フタ | サンボックス#56A、サンボックス#56A-2、サンボックス#56B、サンボックス#56C、サンボックス#56D、サンボックス#56E |
| SK-56AFUTA-Y | サンボックス#56フタ | サンボックス#56A、サンボックス#56A-2、サンボックス#56B、サンボックス#56C、サンボックス#56D、サンボックス#56E |
| SK56FF-LGY | サンボックス#56フタ | サンボックス#56A、サンボックス#56A-2、サンボックス#56B、サンボックス#56C、サンボックス#56D、サンボックス#56E |
| SK-56-FL-BL | サンボックス#56フタ | サンボックス#56A、サンボックス#56A-2、サンボックス#56B、サンボックス#56C、サンボックス#56D、サンボックス#56E |
| SK-56-FL-YE | サンボックス#56フタ | サンボックス#56A、サンボックス#56A-2、サンボックス#56B、サンボックス#56C、サンボックス#56D、サンボックス#56E |
| SK60F-LGY | サンボックス#60フタ | サンボックス#60 |
| SK60-3F-B | サンボックス#60-3フタ | サンボックス#60-3 |
| SK-64-2-F-OR | サンボックス#64-2フタ | サンボックス#64-2 |
| SK75-2F-B | サンボックス#75-2フタ | サンボックス#75-2、サンボックス#75-2B、サンボックス#75-2C、サンボックス#75-2M、サンボックス#75-2CM |
| SK75-2F-LGY | サンボックス#75-2フタ | サンボックス#75-2、サンボックス#75-2B、サンボックス#75-2C、サンボックス#75-2M、サンボックス#75-2CM |
| SK-75-2-FL-BL | サンボックス#75-2フタ | サンボックス#75-2、サンボックス#75-2B、サンボックス#75-2C、サンボックス#75-2M、サンボックス#75-2CM |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,261円 ( 1,387円 ) | 8日目 |
1,173円 ( 1,290円 ) | 8日目 |
789円 ( 868円 ) | 8日目 |
913円 ( 1,004円 ) | 8日目 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 8日目 |
1,301円 ( 1,431円 ) | 8日目 |
1,301円 ( 1,431円 ) | 8日目 |
1,088円 ( 1,197円 ) | 8日目 |
1,460円 ( 1,606円 ) | 8日目 |
1,460円 ( 1,606円 ) | 8日目 |
3,116円 ( 3,428円 ) | 8日目 |
2,174円 ( 2,391円 ) | 8日目 |
2,811円 ( 3,092円 ) | 8日目 |
2,766円 ( 3,043円 ) | 8日目 |
2,661円 ( 2,927円 ) | 4日目 |
3,852円 ( 4,237円 ) | 8日目 |
3,956円 ( 4,352円 ) | 8日目 |
4,243円 ( 4,667円 ) | 8日目 |
3,717円 ( 4,089円 ) | 8日目 |
3,717円 ( 4,089円 ) | 8日目 |
748円 ( 823円 ) | 8日目 |
789円 ( 868円 ) | 8日目 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 8日目 |
925円 ( 1,018円 ) | 8日目 |
575円 ( 633円 ) | 1日目 |
575円 ( 633円 ) | 1日目 |
1,393円 ( 1,532円 ) | 8日目 |
873円 ( 960円 ) | 2日目 |
873円 ( 960円 ) | 1日目 |
1,927円 ( 2,120円 ) | 8日目 |
1,613円 ( 1,774円 ) | 8日目 |
1,057円 ( 1,163円 ) | 8日目 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 1日目 |
1,959円 ( 2,155円 ) | 8日目 |
1,959円 ( 2,155円 ) | 8日目 |
1,959円 ( 2,155円 ) | 8日目 |
1,876円 ( 2,064円 ) | 8日目 |
1,876円 ( 2,064円 ) | 8日目 |
1,566円 ( 1,723円 ) | 8日目 |
1,927円 ( 2,120円 ) | 8日目 |
1,553円 ( 1,708円 ) | 1日目 |
1,553円 ( 1,708円 ) | 1日目 |
1,553円 ( 1,708円 ) | 1日目 |
2,438円 ( 2,682円 ) | 8日目 |
1,947円 ( 2,142円 ) | 1日目 |
2,204円 ( 2,424円 ) | 8日目 |
3,391円 ( 3,730円 ) | 8日目 |
3,514円 ( 3,865円 ) | 8日目 |
3,083円 ( 3,391円 ) | 1日目 |
3,083円 ( 3,391円 ) | 1日目 |
3,479円 ( 3,827円 ) | 8日目 |
2,386円 ( 2,625円 ) | 8日目 |
2,652円 ( 2,917円 ) | 8日目 |
2,652円 ( 2,917円 ) | 8日目 |
1,793円 ( 1,972円 ) | 8日目 |
1,717円 ( 1,889円 ) | 8日目 |
2,470円 ( 2,717円 ) | 8日目 |
4,464円 ( 4,910円 ) | 8日目 |
4,044円 ( 4,448円 ) | 8日目 |
3,072円 ( 3,379円 ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,890円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

トラスコ中山
コンテナ THC型 (Aタイプ) フタ
4通常価格(税別):438円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):2,018円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

アズワン
モジュールコンテナー PZ-0001~PZ-0005
5通常価格(税別):570円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ