17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフゴムタル 茶 SK-402801-BR
  • タフゴムタル 茶

タフゴムタル 茶

通常単価(税別)
10,597
税込単価
11,657
通常出荷日:6日目

【特長】・左官、工業用のバケツです。・工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。

  • 容量 (L)
    28
  • トラスココード
    217-4841
  • 質量(g)
    2040.000
  • 材質1
    エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)
  • 外形寸法(mm)外径×高さ
    474φ×222

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-402801-BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

タフゴムタル 茶 製品特長・仕様

SK-402801-BRの仕様・寸法情報

容量(L)
28
トラスココード
217-4841
質量(g)
2040.000
材質1
エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)
外形寸法(mm)外径×高さ
474φ×222
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-402801-BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,597
( 11,657 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左官、工業用のバケツです。
・工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフゴムタル 茶の型番SK-402801-BRのページです。 型番SK-402801-BRに関する仕様情報を記載しております。
タフゴムタル 茶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフゴムタル 茶
ホームコンポ115型 緑
サンテナーB ライトグレー
サンバケット #19N(ハンドル付)
サンテナーTFー451ハンドル無 青
サンテナーTFー50 黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,59710,9914,1404,4133,9274,254
通常出荷日6日目8日目8日目6日目8日目6日目
容量(L)28-21.91939.946.8
トラスココード217-4841-217-1619217-4752217-1633217-0047
質量(g)2040.000-13301225.00019602040.000
材質1エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
外形寸法(mm)外径×高さ474φ×222-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました