17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフゴムバケツ
  • タフゴムバケツ

タフゴムバケツ

通常単価(税別)
5,9686,667
税込単価
6,5657,334
通常出荷日:6日目

【特長】・左官、工業用のバケツです。・工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。

  • 容量 (L)
    14
  • 材質1
    エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)
  • 外形寸法(mm)外径×高さ
    322φ×257

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

タフゴムバケツ 製品特長・仕様

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
217-5106
1045.000
1個
217-5103
1010.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,667
( 7,334 )
6日目
5,968
( 6,565 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左官、工業用のバケツです。
・工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフゴムバケツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフゴムバケツ
タフバケツ(ロープ持手)
ホームコンポ115型 緑
タフゴムタル 茶
三甲型 6本入(窓有)
プラモジュール10 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,968-3,603 -10,99110,5976,970147,854
通常出荷日6日目6日目8日目6日目8日目8日目
容量(L)1414-28--
材質1エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)ポリプロピレン(PP)-エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)--
外形寸法(mm)外径×高さ322φ×257320φ×252-474φ×222--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト