17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコータル  #3 クリーム
  • サンコータル  #3 クリーム

サンコータル #3 クリーム

通常単価(税別)
1,205円
税込単価
1,326円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・形状は...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(l)

質量(g)

トラスココード

材質1

有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

色

メーカー商品名

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
0.4
50.000
217-5957
ポリスチレン(PS)
-
クリーム
-
-
-
1個
31.8
873.000
217-8155
ポリプロピレン(PP)
-
ブルー
-
φ347
303
1個
-
265.000
199-9999
ポリエチレン(PE)
-
-
-
-
-
1個
187.6
8100
-
ポリプロピレン(PP)
1202×740×192
緑
タフブネ200
-
-
1個
35.2
1850
-
ポリプロピレン(PP)
503×351×173
ライトブルー
タフブネ40
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,205円
( 1,326円 )
6日目
1,205円
( 1,326円 )
6日目
1,205円
( 1,326円 )
6日目
1,205円
( 1,326円 )
6日目
1,205円
( 1,326円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・形状はシンプルで滑らかな優しいイメージです。
・上部内側面には段差を設け、木蓋の装着が可能です。
・底面部の切り欠きと上部外周凹部により、安定した縄掛けができます。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコータル #3 クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコータル #3 クリーム
サンコータル 角 Sー1.3K本体
サンコータル #5
サンコータル #1
漬物タル40Kー3
サンコータル #70
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,205円1,130円1,448円615円6,282円9,778円
通常出荷日6日目6日目8日目6日目8日目6日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレンテレプタレート(PET)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト