ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 ステン
シンワ測定
通常価格(税別):285円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・バイスはテーブルにフラットになっており、250MMまで大きく開くことができます。・モーターは...
詳細を確認【特長】
・バイスはテーブルにフラットになっており、250MMまで大きく開くことができます。
・モーターは高効率モーターです。
【用途】
・長尺物・重量物の切断に。
【商品仕様】
・切断能力(mm)パイプ:120
・幅(mm):500
・奥行(mm):940
・高さ(mm):640
・切断能力(mm)アングル:125×125
・出力(kW):3.7
・砥石回転数(rpm)50Hz/60Hz:1620/1940
・バイス開き(mm):250
・使用砥石(mm):405
・電源:三相200~220V(50/60Hz)
・最大切断能力(mm)ムク:φ70
・最大切断能力(mm)アングル:125×125
・運賃別途
・電源コード長さ:なし
・モータ:高効率モーター
・トラスココード:853-6360
・質量:130kg
【セット内容/付属品】
・砥石1枚


昭和機械工業
高速切断機 SKシリーズ

昭和機械工業
角度切り高速切断機455ミリ

ミルウォーキー(MILWAUKEE)
M12 FUEL マルチツール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
PCBカッター K-111・交換部品
5通常価格(税別):1,232円~

マキタ
チップソー切断機 LC0700F
0通常価格(税別):44,137円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):44,103円~

石崎電機製作所
プラジェット,標準タイプの工業用熱風機
4.8通常価格(税別):11,255円~

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):23,415円~

石崎電機製作所
プラジェット,樹脂(塩ビ)溶接専用器
4.7通常価格(税別):15,701円~

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
0通常価格(税別):7,522円