ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

昭和 高速切断機405ミリ,質量:120kg

昭和 高速切断機405ミリ,質量:120kg SK-400-2.2KW
通常単価(税別)
720,050円
税込単価
792,055円
通常出荷日:14日目

【特長】・バイスはテーブルにフラットになっており、250MMまで大きく開くことができます。・モーターは...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

SK-400-2.2KW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-400-2.2KWの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-400-2.2KW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720,050円
( 792,055円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイスはテーブルにフラットになっており、250MMまで大きく開くことができます。
・モーターは高効率モーターです。
【用途】
・長尺物・重量物の切断に。
【商品仕様】
・切断能力(mm)パイプ:120
・幅(mm):500
・奥行(mm):940
・高さ(mm):640
・切断能力(mm)アングル:125×125
・出力(kW):2.2
・砥石回転数(rpm)50Hz/60Hz:1620/1940
・バイス開き(mm):250
・使用砥石(mm):405
・電源:三相200~220V(50/60Hz)
・最大切断能力(mm)ムク:φ70
・最大切断能力(mm)アングル:125×125
・電源コード長さ:なし
・モータ:高効率モーター
・トラスココード:853-6359
・質量:120kg
【セット内容/付属品】
・砥石1枚

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

昭和 高速切断機405ミリ,質量:120kgの型番SK-400-2.2KWのページです。 型番SK-400-2.2KWに関する仕様情報を記載しております。
昭和 高速切断機405ミリ,質量:120kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
昭和 高速切断機405ミリ,質量:120kg
昭和 高速切断機405ミリ,質量:130kg
高速切断機405ミリ
昭和 高速切断機660ミリ
昭和 高速切断機610ミリ
角度切り高速切断機405ミリ
メーカー昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業昭和機械工業
通常価格720,050円778,713円770,332円 -3,548,902円2,575,844円2,911,991円 -
通常出荷日14日目14日目14日目19日目19日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト