17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高速切断機405ミリ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高速切断機405ミリ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-3D-2.2KW

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・45°の角度切りができます
・台付により長時間の切断作業に好適です
・モーターは高効率モーターです
・45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

仕様1
・出力(kW):2.2・トラスココード:853-6354・質量:140kg
仕様2

【商品仕様】
・切断能力(mm)パイプ:120
・幅(mm):540
・奥行(mm):1010
・高さ(mm):970
・切断能力(mm)アングル:125×125
・砥石回転数(rpm)50Hz/60Hz:1620/1940
・バイス開き(mm):210
・使用砥石(mm):405
・電源:三相200~220V(50/60Hz)
・最大切断能力(mm)ムク:φ70
・最大切断能力(mm)アングル:125×125
・運賃別途
・電源コード長さ:なし
・モータ:高効率モーター
【セット内容/付属品】
・砥石1枚

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト