17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP392
  • TPボックス TP392

TPボックス TP392

通常単価(税別)
12,292円
税込単価
13,521円
通常出荷日:6日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    50
  • 質量(g)
    2500
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺5、97、102型、両短辺9、16、25-2型

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP392 製品特長・仕様

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

最小発注数量
グリーン
216-5293
1個
グレー
216-5251
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,292円
( 13,521円 )
6日目
12,292円
( 13,521円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP392のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP392
TPボックス TP342
TPボックス TP361
TPボックス TP483L クリーム
サンコー TPボックス TP3161.5取手+水抜き孔有 クリーム
テンバコ 78
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格12,292円5,327円5,268円14,269円26,727円16,917円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目8日目1日目
容量(L)5024.916.810268.781.3
質量(g)25001360.000104024604350.000-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--
適合カード差し(別売)両長辺5、97、102型、両短辺9、16、25-2型-両長辺5、97、102型4辺5、97、102型4辺19、19-3、98、103型カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト