ファクトリーサプライ用品技術窓口




【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

DICプラスチック
LL型コンテナ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
0通常価格(税別):2,190円~

トラスコ中山
S型透明コンテナ
5通常価格(税別):3,464円~