17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36フタ
  • サンボックス #36フタ

サンボックス #36フタ

通常単価(税別)
1,8902,050
税込単価
2,0792,255
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#36BM、#36B、#36C、#36F、#36G用のフタです。【材質】・ポリプ...

詳細を確認
  • 外形間口 (mm)
    506
  • 外形奥行 (mm)
    345
  • 外形高さ (mm)
    34
  • 質量(g)
    460.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36フタ 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4983049393547
217-7899
2個
オレンジ
4983049393530
217-8083
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
8日目
2,050
( 2,255 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#36BM、#36B、#36C、#36F、#36G用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36フタ
サンボックス #56フタ
サンボックス #3Sフタ
サンボックス #60フタ
サンボックス #6・ #9フタ
サンボックス #64フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,890-3,3496503,525920 -2,810
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
外形間口(mm)506668274-368-
外形奥行(mm)345458171-278-
外形高さ(mm)343520-22-
質量(g)460.000925.00098950215650
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト