17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-3652SC SK-3652SC
  • スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-3652SC

スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-3652SC

  • JANコード
    4580128946337
  • トラスココード
    133-4178
  • 質量(g)
    4000.0

型番:

SK-3652SC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SK-3652SCの仕様・寸法情報

JANコード
4580128946337
トラスココード
133-4178
質量(g)
4000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-3652SC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,600円
( 66,660円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量の食材の運搬に便利です。
【商品仕様】
・W×D×H(mm):368×522×310
・スギコ 18-8ステンレスコンテナ
・JANコード:4580128946337
・トラスココード:133-4178
・質量:4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-3652SCの型番SK-3652SCのページです。 型番SK-3652SCに関する仕様情報を記載しております。
スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-3652SCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-3652SC
スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC
スギコ DX丸ざるφ470x160
スギコ DX丸ざるφ160x60
スギコ DX丸ざるφ360x125
スギコ DX丸ざるφ228x80
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格60,600円77,232円2,530円642円1,079円702円
通常出荷日8日目5日目7日目7日目7日目7日目
JANコード458012894633745801289463444562202224708456220222006945622022200074562202220045
トラスココード133-4178136-2120828-1322828-1324828-1316828-1320
質量(g)4000.06500.0605.00045.000235.00090.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました