17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36-2T 黄 SK-36-2T-YE
  • サンボックス #36-2T 黄

サンボックス #36-2T 黄

通常単価(税別)
3,896
税込単価
4,286
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量 (L)
    30.6
  • トラスココード
    217-7868
  • 質量(g)
    1890
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

SK-36-2T-YE
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36-2T 黄 製品特長・仕様

SK-36-2T-YEの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
30.6
トラスココード
217-7868
質量(g)
1890
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-36-2T-YE
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,896
( 4,286 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
・底面はアミ目形状となっています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36-2T 黄の型番SK-36-2T-YEのページです。 型番SK-36-2T-YEに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #36-2T 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36-2T 黄
トップコンテナー#50ー2 黄
サンボックス #36-2J 青
サンボックス #9T ライトグレー
サンボックス #36ー3B
サンボックス #36-2Q ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,8963,2305,9802,6383,6114,350
通常出荷日8日目8日目8日目8日目6日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)-
容量(L)30.646.734.99.52618.3
トラスココード217-7868217-4814217-7877217-4890859-1088217-7954
質量(g)189015602620.00083016501270.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト