17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36-2S ライトブルー SK-36-2S-BLL
  • サンボックス #36-2S ライトブルー

サンボックス #36-2S ライトブルー

通常単価(税別)
3,730
税込単価
4,103
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブルー
  • 容量 (L)
    8.4
  • トラスココード
    217-7573
  • 質量(g)
    965.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトブルー

型番:

SK-36-2S-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36-2S ライトブルー 製品特長・仕様

SK-36-2S-BLLの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
8.4
トラスココード
217-7573
質量(g)
965.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-36-2S-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,730
( 4,103 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36-2S ライトブルーの型番SK-36-2S-BLLのページです。 型番SK-36-2S-BLLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #36-2S ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36-2S ライトブルー
TPボックス TP341-SN ブルー/ライトブルー
ジャンボックス #1000H4 ライトブルー
サンボックス #36ー3C 青
サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)
TPボックス TP483L クリーム
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,7303,794196,2954,4443,34410,182
通常出荷日6日目6日目8日目6日目8日目6日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--
ブルー2色ブルーブルーブルークリーム
容量(L)8.411.5101018.246.5102
トラスココード217-7573136-1479217-4869217-7941217-3126216-5257
質量(g)965.000109072000150019802460

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました