17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36ー2H穴無 SK36-2H-B
  • サンボックス #36ー2H穴無

サンボックス #36ー2H穴無

通常単価(税別)
3,980
税込単価
4,378
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • ブルー
  • 容量 (L)
    12
  • トラスココード
    217-7934
  • 適用カード差し(別売)
    -
  • 質量(g)
    1100
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK36-2H-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36ー2H穴無 製品特長・仕様

SK36-2H-Bの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
12
トラスココード
217-7934
適用カード差し(別売)
-
質量(g)
1100
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK36-2H-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,980
( 4,378 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・工業部品などの流通・保管容器

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36ー2H穴無の型番SK36-2H-Bのページです。 型番SK36-2H-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #36ー2H穴無のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品のストックに使用
3
満足度:3.0
製品のストックに、このサンボックス(SK36-2H-B)を使用しています。ストッカーを使っているので、それ用のボックス型...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36ー2H穴無
サンボックス #18ー3穴無
サンボックス #36ー2L
サンボックス #36ー2N
サンボックス #36ー2D
サンボックス #36ー3
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,9804,8533,9515,5103,4334,751
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーブルーブルーグレーグレー
容量(L)12-----
トラスココード217-7934217-7614217-7578217-7913217-7894217-8091
適用カード差し(別売)------
質量(g)11001585.000200017509701900

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト