17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が56型番あります。

サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L

通常単価(税別)
4,47227,931
税込単価
4,91930,724
通常出荷日:1日目~8日目

全面ベタ目の多目的通い箱「サンボックス」です。内容量0.4~120Lまで豊富なサイズが揃っています。こ...

詳細を確認
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

メーカー商品名型番容量(L)外寸:長辺(mm)外寸:短辺(mm)外寸:高さ(mm)
サンボックス#40SK-40-OR39.4472360306オレンジ
サンボックス#40-2SK-40-2-LG39.7564418210ライトグレー
SK-40-2-Yイエロー
サンボックス#42-2SK-42-2-BL42.0509379270ブルー
SK-42-2-GNグリーン
SK-42-2-LGライトグレー
サンボックス#44-2SK-44-2-GLL43.9600400220グレー
サンボックス#44-2BSK-44-2B-GLL63.8600400320ライトグレー
サンボックス#45SK-45-O41.5520440230オレンジ
サンボックス#45-3SK45-3-B44.0675500163ライトブルー
サンボックス#47SK47-B46.3540440251ライトブルー
サンボックス#48SK-48-GR47.2584400252グリーン
サンボックス#50ASK-50A-BL48.7537370315ブルー
サンボックス#50DSK20490248.0524364309ライトグレー
サンボックス#52SK-52-GLL52.8557417274ライトグレー
サンボックス#53SK-53-B54.3650400275ライトブルー
サンボックス#54SK-54-CL53.2572387297クリーム
SK-54-GRグリーン
サンボックス#54-2SK-54-2-BL54.3551399307ライトブルー
サンボックス#54-3SK-54-3-BLL53.3567399306ライトブルー
SK-54-3-GRグリーン
サンボックス#56ASK-56A-BL64.2658448268ブルー
SK-56A-GLLライトグレー
SK-56A-Yイエロー
サンボックス#56A-2SK56A-2-LGY76.5658448320ライトグレー
サンボックス#56BSK-56B-B53.9658448225ブルー
SK-56B-GLライトグレー
SK-56B-LGグレー
SK-56B-YEイエロー
サンボックス#56CSK56C-B39.5658488167ブルー
SK56C-LGYライトグレー
SK56C-Yイエロー
サンボックス#56DSK56D-B28.4658448122ブルー
SK56D-LGYライトグレー
SK56D-Yイエロー
サンボックス#60SK60-LGY59.9637520221ライトグレー
サンボックス#60-3SK60-3-B60.6815461209ライトブルー
SK-60-3-GRグリーン
サンボックス#64SK-64-BL61.4440600300ブルー
SK-64-Cクリーム
SK-64-DGグレー
SK-64-GLLライトグレー
サンボックス#64-2SK-64-2-GR64.4548448330オレンジ
サンボックス#65SK65-LGY67.6676525232ライトグレー
サンボックス#73SK-73-BL72.6600450350ブルー
サンボックス#75SK75-B77.2656456326ライトブルー
SK-75-CLクリーム
サンボックス#75-2SK-75-2-B78.2592455354ブルー
SK75-2-GRグリーン
SK-75-2-LGライトグレー
サンボックス#75-2BSK-75-2B-GR41.9590455200グリーン
SK-75-2B-LGライトグレー
サンボックス#75-2CSK75-2C-LGY59.4590455280ライトグレー
サンボックス#75BSK75B-C112.0656456470クリーム
サンボックス#77MSK-77M-GLL71.3696444300ライトグレー
サンボックス#83SK83-B83.6740550254ライトブルー
SK83-Yイエロー

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー品番

JANコード

トラスココード

色詳細

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:間口

(mm)

有効内寸:高さ

(mm)

適合カード差し(別売)

適合フタ

カード差し取付面

圧縮荷重

(kN)

底面形状

嵌合コンテナ

質量

(g)

最小発注数量
ブルー
44
500
675
163
-
サンボックス#45-3
204403
4983049304529
217-7563
ライトブルー
455
620
143
-
-
-
16.37
格子リブ
-
2040
1個
ブルー
46.3
440
540
251
-
サンボックス#47
204723
4983049304727
217-7592
ライトブルー
387
486
231
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
サンボックス#47フタ
両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺71型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B型、両長辺180型-B型、両短辺9-L型、両短辺9-M型、両短辺9-S型、両短辺16-M型、両短辺16-S型、両短辺21型、両短辺55型、両短辺56型-A、両短辺62型、両短辺72型、両短辺80型、両短辺83型、両短辺84型、両短辺87型、両短辺91型、両短辺99型、両短辺105型、両短辺120型、両短辺139型(PA)、両短辺140型、両短辺142-B型、両短辺148型、両短辺162型、両短辺173型、両短辺175型-A
26.0
格子リブ
-
2380
1個
グレー
76.5
448
658
320
底面強度高
サンボックス#56A-2
207602
4983049305625
217-7580
ライトグレー
398
608
300
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
サンボックス#56フタ、サンボックス#56フタ(透明)
4辺5型、4辺52-2型、4辺74型、4辺94型、4辺97型、4辺102型、4辺108型、4辺122型、4辺137型、4辺156型-A、4辺161型、4辺165型、4辺174型、4辺180型-A
14.70
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
3000
1個
ブルー
39.5
488
658
167
-
サンボックス#56C
203503
4983049335653
217-7876
-
398
608
150
カード差し7型、カード差し15型
サンボックス#56フタ、サンボックス#56フタ(透明)
両短辺7型、両短辺15型
24.5
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
2130
1個
グレー
39.5
488
658
167
-
サンボックス#56C
203503
4983049335684
217-7557
ライトグレー
398
608
150
カード差し7型、カード差し15型
サンボックス#56フタ、サンボックス#56フタ(透明)
両短辺7型、両短辺15型
24.5
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
2130
1個
イエロー
39.5
488
658
167
-
サンボックス#56C
203503
-
217-7867
-
398
608
150
カード差し7型、カード差し15型
サンボックス#56フタ、サンボックス#56フタ(透明)
両短辺7型、両短辺15型
24.5
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
2130
1個
ブルー
28.4
448
658
122
-
サンボックス#56D
202808
4983049355651
217-7517
-
398
608
105
カード差し21型、カード差し55型、カード差し56型-A、カード差し72型、カード差し83型
サンボックス#56フタ
両短辺21型、両短辺55型、両短辺56型-A、両短辺72型、両短辺83型、両短辺91型、両短辺142-B型
36.1
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
1650
5個
グレー
28.4
448
658
122
-
サンボックス#56D
202808
4983049355620
217-7869
ライトグレー
398
608
105
カード差し21型、カード差し55型、カード差し56型-A、カード差し72型、カード差し83型
サンボックス#56フタ
両短辺21型、両短辺55型、両短辺56型-A、両短辺72型、両短辺83型、両短辺91型、両短辺142-B型
36.1
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
1650
5個
イエロー
28.4
448
658
122
-
サンボックス#56D
202808
4983049355637
217-7904
-
398
608
105
カード差し21型、カード差し55型、カード差し56型-A、カード差し72型、カード差し83型
サンボックス#56フタ
両短辺21型、両短辺55型、両短辺56型-A、両短辺72型、両短辺83型、両短辺91型、両短辺142-B型
36.1
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
1650
5個
ブルー
60.6
461
815
209
底面強度高
サンボックス#60-3
206005
-
217-7878
ライトブルー
399
748
190
カード差し21型、カード差し56型-A、カード差し83型、カード差し84型、カード差し87型
サンボックス#60-3フタ
両長辺21型、両長辺56型-A、両長辺83型、両長辺84型、両長辺87型、両長辺99型、両長辺142-B型、両長辺162型
25.7
格子リブ
-
3460
1個
グレー
59.9
520
637
221
-
サンボックス#60
206002
-
217-8121
ライトグレー
471
588
203
カード差し9型、カード差し9.5型、カード差し10型、カード差し10-2型、カード差し16-2型
サンボックス#60フタ
両短辺9型、両短辺9.5型、両短辺10型、両短辺10-2型、両短辺16-2型、両短辺16.5型、両短辺17-2型、両短辺19型、両短辺19-2型、両短辺19-3型、両短辺20型、両短辺25-2型、両短辺35-2型、両短辺38型、両短辺40型、両短辺50型、両短辺51型、両短辺52型、両短辺71型、両短辺75型、両短辺98型、両短辺103型、両短辺111型、両短辺123型、両短辺156型-B、両短辺166型-A、両短辺180型-B
27.9
格子リブ
-
2850
1個
グレー
67.6
525
676
232
-
サンボックス#65
206700
4983049306561
217-4790
ライトグレー
471
621
216
カード差し7型、カード差し15型、カード差し9型、カード差し9.5型、カード差し10型
-
両長辺7型、両長辺15型、両短辺9型、両短辺9.5型、両短辺10型、両短辺10-2型、両短辺16型、両短辺16-2型、両短辺16.5型、両短辺25-2型、両短辺35-2型、両短辺166型-A
18.62
格子リブ
-
2650
5個
グリーン
78.2
455
592
354
-
サンボックス#75-2
207600
-
217-4858
-
405
530
334
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
サンボックス#75-2フタ
4辺19型、4辺19-2型、4辺19-3型、4辺20型、4辺38型、4辺50型、4辺51型、4辺52型、4辺71型、4辺75型、4辺98型、4辺103型、4辺111型、4辺123型、4辺156型-B、4辺180型-B
27.1
格子リブ
サンボックス#75-2B、サンボックス#75-2M、サンボックス#75-2C、サンボックス#75-2CM
3130
1個
グレー
59.4
455
590
280
-
サンボックス#75-2C
206000
4983049325760
217-4895
ライトグレー
405
530
258
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
サンボックス#75-2フタ
4辺19型、4辺19-2型、4辺19-3型、4辺20型、4辺38型、4辺50型、4辺51型、4辺52型、4辺71型、4辺75型、4辺98型、4辺103型、4辺111型、4辺123型、4辺156型-B、4辺180型-B
20.2
格子リブ
サンボックス#75-2、サンボックス#75-2M、サンボックス#75-2B、サンボックス#75-2CM
2480
5個
ブルー
77.2
456
656
326
底面強度高
サンボックス#75
207800
-
217-5127
ライトブルー
456
656
326
-
サンボックス#75フタ
-
57.4
格子リブ
サンボックス#75B、オリコンEP100B
4330
1個
クリーム
112
456
656
470
-
サンボックス#75B
211200
4983049327528
217-5125
-
397
597
447
カード差し9型、カード差し9.5型、カード差し10型、カード差し10-2型、カード差し25-2型
サンボックス#75フタ
両短辺9型、両短辺9.5型、両短辺10型、両短辺10-2型、両短辺25-2型
29.0
格子リブ
サンボックス#75、オリコンEP100B
5140
1個
ブルー
83.6
550
740
254
-
サンボックス#83
208300
4983049337619
217-5114
ライトブルー
500
660
234
カード差し30型、カード差し127型、カード差し21型、カード差し56型-A、カード差し72型
-
両長辺30型、両長辺127型、両短辺21型、両短辺56型-A、両短辺72型、両短辺83型
24.0
格子リブ
-
3000
5個
イエロー
83.6
550
740
254
-
サンボックス#83
208300
-
217-5033
-
500
660
234
カード差し30型、カード差し127型、カード差し21型、カード差し56型-A、カード差し72型
-
両長辺30型、両長辺127型、両短辺21型、両短辺56型-A、両短辺72型、両短辺83型
24.0
格子リブ
-
3000
5個
グレー
48
364
524
309
-
サンボックス#50D
204902
-
217-8080
ライトグレー
317
477
292
-
-
-
18.51
格子リブ
サンテナーB#50シリーズ
2450
1個
グレー
39.7
418
564
210
-
サンボックス#40-2
204003
-
217-7519
ライトグレー
370
516
191
カード差し21型、カード差し55型、カード差し56型-A、カード差し62型、カード差し72型
-
4辺21型、4辺55型、4辺56型-A、4辺62型、4辺72型、4辺83型、4辺84型、4辺87型、4辺91型、4辺99型、4辺140型、4辺142-B型、4辺162型、4辺175型-A
29.9
格子リブ
サンボックス#40-2B、サンボックス#40-2C
2160
1個
イエロー
39.7
418
564
210
-
サンボックス#40-2
204003
-
217-7937
-
370
516
191
カード差し21型、カード差し55型、カード差し56型-A、カード差し62型、カード差し72型
-
4辺21型、4辺55型、4辺56型-A、4辺62型、4辺72型、4辺83型、4辺84型、4辺87型、4辺91型、4辺99型、4辺140型、4辺142-B型、4辺162型、4辺175型-A
29.9
格子リブ
サンボックス#40-2B、サンボックス#40-2C
2160
1個
オレンジ
39.4
360
472
306
-
サンボックス#40
204000
4983049304031
342-4171
-
310
412
290
カード差し2型、カード差し4型
「サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2」、「サンボックス#20フタロック」
片短辺2型、片短辺4型
26.2
#54タイプ
サンボックス#14C、サンボックス#20C、サンボックス#28-2Bシリーズ、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D
1980
1個
ブルー
42
379
509
270
-
サンボックス#42-2
204202
-
217-7959
-
336
461
251
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
サンボックス#42-2Bフタ
4辺19型、4辺19-2型、4辺19-3型、4辺20型、4辺38型、4辺50型、4辺51型、4辺52型、4辺75型、4辺98型、4辺103型、4辺111型、4辺123型、4辺156型-B、4辺180型-B
17.15
格子リブ
サンボックス#42-2B
1900
5個
グリーン
42
379
509
270
-
サンボックス#42-2
204202
4983049373518
217-7917
-
336
461
251
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
サンボックス#42-2Bフタ
4辺19型、4辺19-2型、4辺19-3型、4辺20型、4辺38型、4辺50型、4辺51型、4辺52型、4辺75型、4辺98型、4辺103型、4辺111型、4辺123型、4辺156型-B、4辺180型-B
17.15
格子リブ
サンボックス#42-2B
1900
5個
グレー
42
379
509
270
-
サンボックス#42-2
204202
4983049324282
217-7601
ライトグレー
336
461
251
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
サンボックス#42-2Bフタ
4辺19型、4辺19-2型、4辺19-3型、4辺20型、4辺38型、4辺50型、4辺51型、4辺52型、4辺75型、4辺98型、4辺103型、4辺111型、4辺123型、4辺156型-B、4辺180型-B
17.15
格子リブ
サンボックス#42-2B
1900
2個
グレー
43.9
400
600
220
-
サンボックス#44-2
204404
-
217-8075
-
360
560
203
-
-
-
24.3
格子リブ
サンボックス#44-2B
2255
1個
グレー
63.8
400
600
320
-
サンボックス#44-2B
206401
4983049006416
217-7849
ライトグレー
359
559
298
カード差し21型、カード差し55型、カード差し56型-A、カード差し62型、カード差し72型
-
4辺21型、4辺55型、4辺56型-A、4辺62型、4辺72型、4辺83型、4辺84型、4辺87型、4辺91型、4辺99型、4辺140型、4辺142-B型、4辺162型、4辺175型-A
63.8
格子リブ
サンボックス#44-2
2929
5個
オレンジ
41.5
440
520
230
-
サンボックス#45
204201
4983049304598
217-7903
-
391
461
215
カード差し2型、カード差し4型
-
片短辺2型、片短辺4型
17.64
#54タイプ
-
2200
1個
グリーン
47.2
400
584
252
-
サンボックス#48
204702
-
217-7518
-
356
530
234
カード差し9-L型、カード差し9-M型、カード差し9-S型、カード差し80型、カード差し120型
-
両短辺9-L型、両短辺9-M型、両短辺9-S型、両短辺80型、両短辺120型、両短辺173型
24.5
格子リブ
-
2450
1個
ブルー
48.7
370
537
315
-
サンボックス#50A
204901
4983049305052
342-4189
-
321
478
300
カード差し9型、カード差し9.5型、カード差し10型、カード差し10-2型、カード差し16型
サンボックス#50Aフタ
両短辺9型、両短辺9.5型、両短辺10型、両短辺10-2型、両短辺16型、両短辺16-2型、両短辺16.5型、両短辺25-2型、両短辺166型-A
19.9
#54タイプ
サンテナーB#50シリーズ、ホームオリコンS30M
2360
1個
グレー
52.8
417
557
274
-
サンボックス#52
205201
4983049325258
342-4219
ライトグレー
375
520
255
カード差し7型、カード差し15型
-
両短辺7型、両短辺15型
20.4
格子リブ
サンボックス#52B
2300
1個
ブルー
54.3
400
650
275
底面強度高
サンボックス#53
205300
4983049305328
217-7936
ライトブルー
342
592
252
カード差し9型、カード差し9.5型、カード差し10型、カード差し10-2型、カード差し16型
-
4辺9型、4辺9.5型、4辺10型、4辺10-2型、4辺16型、4辺16-2型、4辺16.5型、4辺25-2型、4辺166型-A、両長辺40型
27.7
格子リブ
-
3000
5個
ブルー
53.3
399
567
306
-
サンボックス#54-3
205513
-
217-7922
ライトブルー
347
499
286
カード差し21型、カード差し55型、カード差し56型-A、カード差し62型、カード差し72型
「サンボックス#28-4、#54-3フタ」
4辺21型、4辺55型、4辺56型-A、4辺62型、4辺72型、4辺83型、4辺84型、4辺87型、4辺91型、4辺99型、4辺140型、4辺142-B型、4辺162型、4辺175型-A
20.6
格子リブ
サンボックス#28-4
2500
5個
グリーン
53.3
399
567
306
-
サンボックス#54-3
205513
-
217-7925
-
347
499
286
カード差し21型、カード差し55型、カード差し56型-A、カード差し62型、カード差し72型
「サンボックス#28-4、#54-3フタ」
4辺21型、4辺55型、4辺56型-A、4辺62型、4辺72型、4辺83型、4辺84型、4辺87型、4辺91型、4辺99型、4辺140型、4辺142-B型、4辺162型、4辺175型-A
20.6
格子リブ
サンボックス#28-4
2500
5個
クリーム
53.2
387
572
297
容量目盛り付
サンボックス#54
205400
4983049325326
342-4260
-
340
525
282
カード差し1型、カード差し6型、カード差し166型-B
ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、ばんじゅうマドフタ、ばんじゅうフタ2型(ロック付)、ばんじゅうフタ2型(シボ・ロック付)
片短辺1型、片短辺6型、片短辺166型-B
18.28
#54タイプ
ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#28-7、サンボックス#54B
2450
1個
グリーン
53.2
387
572
297
容量目盛り付
サンボックス#54
205400
4983049325371
342-4286
-
340
525
282
カード差し1型、カード差し6型、カード差し166型-B
ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、ばんじゅうマドフタ、ばんじゅうフタ2型(ロック付)、ばんじゅうフタ2型(シボ・ロック付)
片短辺1型、片短辺6型、片短辺166型-B
18.28
#54タイプ
ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#28-7、サンボックス#54B
2450
1個
ブルー
64.2
448
658
268
-
サンボックス#56A
206400
4983049315655
342-4294
-
398
608
250
カード差し7型、カード差し15型
サンボックス#56フタ、サンボックス#56フタ(透明)
両短辺7型、両短辺15型
26.2
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
2900
1個
グレー
64.2
448
658
268
-
サンボックス#56A
206400
4983049315662
342-4316
ライトグレー
398
608
250
カード差し7型、カード差し15型
サンボックス#56フタ、サンボックス#56フタ(透明)
両短辺7型、両短辺15型
26.2
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
2900
1個
イエロー
64.2
448
658
268
-
サンボックス#56A
206400
4983049315624
217-7559
-
398
608
250
カード差し7型、カード差し15型
サンボックス#56フタ、サンボックス#56フタ(透明)
両短辺7型、両短辺15型
26.2
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
2900
1個
ブルー
53.9
448
658
225
-
サンボックス#56B
205600
4983049325654
217-8123
-
448
658
225
カード差し7型、カード差し15型
サンボックス#56フタ、サンボックス#56フタ(透明)
両短辺7型、両短辺15型
28.8
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
2440
1個
グレー
53.9
448
658
225
-
サンボックス#56B
205600
-
217-8107
ライトグレー
448
658
225
カード差し7型、カード差し15型
サンボックス#56フタ、サンボックス#56フタ(透明)
両短辺7型、両短辺15型
28.8
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
2440
1個
グレー
53.9
448
658
225
-
サンボックス#56B
205600
4983049325685
217-7933
-
448
658
225
カード差し7型、カード差し15型
サンボックス#56フタ、サンボックス#56フタ(透明)
両短辺7型、両短辺15型
28.8
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
2440
1個
イエロー
53.9
448
658
225
-
サンボックス#56B
205600
-
217-7939
-
448
658
225
カード差し7型、カード差し15型
サンボックス#56フタ、サンボックス#56フタ(透明)
両短辺7型、両短辺15型
28.8
格子リブ
サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
2440
1個
グリーン
60.6
461
815
209
底面強度高
サンボックス#60-3
206005
-
217-7576
-
399
748
190
カード差し21型、カード差し56型-A、カード差し83型、カード差し84型、カード差し87型
サンボックス#60-3フタ
両長辺21型、両長辺56型-A、両長辺83型、両長辺84型、両長辺87型、両長辺99型、両長辺142-B型、両長辺162型
25.7
格子リブ
-
3460
1個
オレンジ
64.4
448
548
330
4辺内側面上部中央と4側面にラベル剥離用リブ・シボ面あり
サンボックス#64-2
206103
-
217-7944
-
394
494
314
カード差し9-L型、カード差し9-M型、カード差し9-S型、カード差し80型、カード差し120型
サンボックス#64-2フタ
両短辺9-L型、両短辺9-M型、両短辺9-S型、両短辺80型、両短辺120型、両短辺173型
21.3
斜格子リブ
-
2780
1個
ブルー
61.4
600
440
300
-
サンボックス#64
206100
4983049306455
342-4383
-
382
542
282
カード差し9型、カード差し9.5型、カード差し10型、カード差し10-2型、カード差し25-2型
「サンボックス#16、#32、#64フタ」
両短辺9型、両短辺9.5型、両短辺10型、両短辺10-2型、両短辺25-2型
41.8
格子リブ
サンボックス#16シリーズ
2900
1個
クリーム
61.4
600
440
300
-
サンボックス#64
206100
4983049306448
217-8092
-
382
542
282
カード差し9型、カード差し9.5型、カード差し10型、カード差し10-2型、カード差し25-2型
「サンボックス#16、#32、#64フタ」
両短辺9型、両短辺9.5型、両短辺10型、両短辺10-2型、両短辺25-2型
41.8
格子リブ
サンボックス#16シリーズ
2900
1個
グレー
61.4
600
440
300
-
サンボックス#64
206100
-
217-7861
-
382
542
282
カード差し9型、カード差し9.5型、カード差し10型、カード差し10-2型、カード差し25-2型
「サンボックス#16、#32、#64フタ」
両短辺9型、両短辺9.5型、両短辺10型、両短辺10-2型、両短辺25-2型
41.8
格子リブ
サンボックス#16シリーズ
2900
1個
グレー
61.4
600
440
300
-
サンボックス#64
206100
4983049306486
342-4391
ライトグレー
382
542
282
カード差し9型、カード差し9.5型、カード差し10型、カード差し10-2型、カード差し25-2型
「サンボックス#16、#32、#64フタ」
両短辺9型、両短辺9.5型、両短辺10型、両短辺10-2型、両短辺25-2型
41.8
格子リブ
サンボックス#16シリーズ
2900
1個
ブルー
72.6
450
600
350
内側面中仕切固定用凹凸あり、底面強度高
サンボックス#73
207300
-
217-8127
-
399
535
322
カード差し21型、カード差し55型、カード差し56型-A、カード差し62型、カード差し72型
サンボックス#73フタ
両短辺21型、両短辺55型、両短辺56型-A、両短辺62型、両短辺72型、両短辺83型、両短辺84型、両短辺87型、両短辺91型、両短辺99型、両短辺140型、両短辺142-B型、両短辺162型、両短辺175型-A
30.4
格子リブ
-
4000
1個
ブルー
78.2
455
592
354
-
サンボックス#75-2
207600
4983049327559
217-5031
-
405
530
334
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
サンボックス#75-2フタ
4辺19型、4辺19-2型、4辺19-3型、4辺20型、4辺38型、4辺50型、4辺51型、4辺52型、4辺71型、4辺75型、4辺98型、4辺103型、4辺111型、4辺123型、4辺156型-B、4辺180型-B
27.1
格子リブ
サンボックス#75-2B、サンボックス#75-2M、サンボックス#75-2C、サンボックス#75-2CM
3130
1個
グレー
78.2
455
592
354
-
サンボックス#75-2
207600
4983049327566
217-8186
ライトグレー
405
530
334
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
サンボックス#75-2フタ
4辺19型、4辺19-2型、4辺19-3型、4辺20型、4辺38型、4辺50型、4辺51型、4辺52型、4辺71型、4辺75型、4辺98型、4辺103型、4辺111型、4辺123型、4辺156型-B、4辺180型-B
27.1
格子リブ
サンボックス#75-2B、サンボックス#75-2M、サンボックス#75-2C、サンボックス#75-2CM
3130
1個
グリーン
41.9
455
590
200
-
サンボックス#75-2B
204203
-
217-5058
-
405
530
179
カード差し7型、カード差し15型、カード差し9型、カード差し9.5型、カード差し10型
サンボックス#75-2フタ
両長辺7型、両長辺15型、両短辺9型、両短辺9.5型、両短辺10型、両短辺10-2型、両短辺16型、両短辺16-2型、両短辺16.5型、両短辺25-2型、両短辺166型-A
23.0
格子リブ
サンボックス#75-2、サンボックス#75-2M、サンボックス#75-2C、サンボックス#75-2CM
2210
1個
グレー
41.9
455
590
200
-
サンボックス#75-2B
204203
4983049322578
106-0028
ライトグレー
405
530
179
カード差し7型、カード差し15型、カード差し9型、カード差し9.5型、カード差し10型
サンボックス#75-2フタ
両長辺7型、両長辺15型、両短辺9型、両短辺9.5型、両短辺10型、両短辺10-2型、両短辺16型、両短辺16-2型、両短辺16.5型、両短辺25-2型、両短辺166型-A
23.0
格子リブ
サンボックス#75-2、サンボックス#75-2M、サンボックス#75-2C、サンボックス#75-2CM
2210
1個
クリーム
77.2
456
656
326
底面強度高
サンボックス#75
207800
-
217-8142
-
456
656
326
-
サンボックス#75フタ
-
57.4
格子リブ
サンボックス#75B、オリコンEP100B
4330
1個
グレー
71.3
444
696
300
内側面中仕切固定用凹凸あり
サンボックス#77M
207100
-
217-4878
ライトグレー
390
642
275
-
「サンボックス#33、77Mフタ」
-
35.1
格子リブ
サンボックス#33、サンボックス#33M
3800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,245
( 6,870 )
8日目
8,984
( 9,882 )
4日目
9,478
( 10,426 )
8日目
7,010
( 7,711 )
8日目
6,136
( 6,750 )
8日目
7,010
( 7,711 )
8日目
6,040
( 6,644 )
8日目
5,263
( 5,789 )
8日目
6,040
( 6,644 )
8日目
10,823
( 11,905 )
8日目
10,945
( 12,040 )
8日目
7,854
( 8,639 )
8日目
12,166
( 13,383 )
8日目
9,265
( 10,192 )
8日目
13,716
( 15,088 )
8日目
27,931
( 30,724 )
8日目
11,481
( 12,629 )
8日目
9,589
( 10,548 )
8日目
8,266
( 9,093 )
8日目
7,076
( 7,784 )
8日目
7,076
( 7,784 )
8日目
4,472
( 4,919 )
1日目
5,658
( 6,224 )
8日目
5,583
( 6,141 )
8日目
6,514
( 7,165 )
8日目
8,725
( 9,598 )
8日目
10,351
( 11,386 )
8日目
8,307
( 9,138 )
8日目
8,470
( 9,317 )
8日目
4,933
( 5,426 )
1日目
5,245
( 5,770 )
1日目
9,013
( 9,914 )
8日目
8,127
( 8,940 )
8日目
8,127
( 8,940 )
8日目
5,809
( 6,390 )
1日目
5,809
( 6,390 )
1日目
5,931
( 6,524 )
1日目
5,931
( 6,524 )
1日目
9,057
( 9,963 )
8日目
7,232
( 7,955 )
8日目
6,620
( 7,282 )
8日目
7,559
( 8,315 )
8日目
6,620
( 7,282 )
8日目
10,823
( 11,905 )
8日目
8,852
( 9,737 )
8日目
6,566
( 7,223 )
1日目
9,193
( 10,112 )
8日目
9,193
( 10,112 )
8日目
6,566
( 7,223 )
1日目
13,972
( 15,369 )
8日目
10,454
( 11,499 )
8日目
12,166
( 13,383 )
8日目
7,340
( 8,074 )
8日目
7,312
( 8,043 )
8日目
13,716
( 15,088 )
8日目
13,112
( 14,423 )
8日目

詳細情報

基本情報

全面ベタ目の多目的通い箱「サンボックス」です。
内容量0.4~120Lまで豊富なサイズが揃っています。
このページには28.4L以上112.0L以下のサイズ(#40~83)を掲載しています。
【特長】
・安定した段積みが可能です
・オプションで、フタ、カード差しが用意されている型番があります
【仕様】
・材質:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0Lのレビュー
4.6平均満足度:4.612件のレビュー
ワーク受け用
5
満足度:5.0
短納期で何時も助かっています。 WEBから希望の寸法で簡単に見つけることができました。
2人が参考にしています。
部品の整理用
3
満足度:3.0
部品の整理用に使用しました。 頑丈で使いやすいです。 コストが安いともっと良いです。
1人が参考にしています。
金型部品の保管
5
満足度:5.0
従来違うメーカーで購入していましたが、WEBカタログで見つけ購入しました、 サイズも問題なく使用しています。
1人が参考にしています。
部品整理
5
満足度:5.0
作業場の部品の整理に使いました。外側にラベルを貼ることで 整理整頓が更に向上します。
1人が参考にしています。
部品の収納
5
満足度:5.0
探していたサイズがあり、耐久性もありそうなのでそろえました。丈夫そうで長く使えそうです。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどういった業界で利用されているのか。
A
自動車部品や、機械部品など、細かい部品から大きな部品まで幅広い取り扱い品目がある部品メーカー様へ多くご採用頂いています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
サンボックス用フタ 各種
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
ボックス型コンテナ サンボックス(ブルー/ホワイト/イエロー/グレー)
大型コンテナ ジャンボックス
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,472-462 -575 -2,0021,689 -15,107 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト