17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP342 SK342-GR
  • TPボックス TP342

TPボックス TP342

通常単価(税別)
3,794
税込単価
4,173
通常出荷日:6日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認
  • グリーン
  • 容量 (L)
    24.9
  • トラスココード
    216-5263
  • 適用カード差し(別売)
    4辺5、97、102型
  • 質量(g)
    1360.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK342-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP342 製品特長・仕様

SK342-GRの仕様・寸法情報

グリーン
容量(L)
24.9
トラスココード
216-5263
適用カード差し(別売)
4辺5、97、102型
質量(g)
1360.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK342-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,794
( 4,173 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP342の型番SK342-GRのページです。 型番SK342-GRに関する仕様情報を記載しております。
TPボックス TP342のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP342
TPボックス TP384L
TPボックス TP332M
TPボックス TP484L クリーム
TPボックス TP464L クリーム
TPボックス TP483L クリーム
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,7948,6523,76211,9259,03010,182
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
グリーンクリームイエロークリームクリームクリーム
容量(L)24.987-131108102
トラスココード216-5263216-5224216-5220216-3630216-2134216-5257
適用カード差し(別売)4辺5、97、102型4辺5、97、102型-4辺5、97、102型4辺5、97、102型-
質量(g)1360.0002470950310026102460

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました