17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つくし つるしん坊メッシュ 最大積載荷重1スパン150kg SK-336C

つくし つるしん坊メッシュ 最大積載荷重1スパン150kg

通常単価(税別)
1,906
税込単価
2,097
通常出荷日:9日目

【特長】・心理学的視点から調査・分析しデザインされた吊下げ型メッシュ標識です。・「受容性」「誘目性」「...

詳細を確認
  • トラスココード
    134-6660
  • 質量(g)
    102.000

型番:

SK-336C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-336Cの仕様・寸法情報

トラスココード
134-6660
質量(g)
102.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-336C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,906
( 2,097 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・心理学的視点から調査・分析しデザインされた吊下げ型メッシュ標識です。
・「受容性」「誘目性」「デザイン性」を追求した標識です。
【用途】
・工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策に。
【商品仕様】
・マジックテープ式
・防炎メッシュ素材
・質量:102g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つくし つるしん坊メッシュ 最大積載荷重1スパン150kgの型番SK-336Cのページです。 型番SK-336Cに関する仕様情報を記載しております。
つくし つるしん坊メッシュ 最大積載荷重1スパン150kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つくし つるしん坊メッシュ 最大積載荷重1スパン150kg
つくし つるしん坊メッシュ 注意 高所作業中
つくし つるしん坊メッシュ 注意 上部作業中
つくし つるしん坊メッシュ 関係者以外立入禁止
つくし つるしん坊メッシュ 作業半径内立入禁止
つくし つるしん坊メッシュ 障害物あり 頭上注意
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格1,9061,5921,9061,5921,5141,409
通常出荷日9日目4日目9日目4日目4日目5日目
トラスココード134-6660-134-6641---
質量(g)102.000-102.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました