17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP332M SK332M-Y
  • TPボックス TP332M

TPボックス TP332M

通常単価(税別)
3,762
税込単価
4,138
通常出荷日:6日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認
  • イエロー
  • トラスココード
    216-5220
  • 質量(g)
    950
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺19、19-3、98、103型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK332M-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP332M 製品特長・仕様

SK332M-Yの仕様・寸法情報

イエロー
トラスココード
216-5220
質量(g)
950
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両長辺19、19-3、98、103型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK332M-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,762
( 4,138 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。
・このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP332Mの型番SK332M-Yのページです。 型番SK332M-Yに関する仕様情報を記載しております。
TPボックス TP332Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP332M
TPボックス TP342
TPボックス TP384L
TPボックス TP484L クリーム
TPボックス TP483L クリーム
TPボックス TP464L クリーム
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,7623,7948,65211,92510,1829,030
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
イエローグリーンクリームクリームクリームクリーム
トラスココード216-5220216-5263216-5224216-3630216-5257216-2134
質量(g)9501360.0002470310024602610
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)両長辺19、19-3、98、103型---4辺5、97、102型-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました