17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ スタッキング台車 SK33 SK33

ナイキ スタッキング台車 SK33

通常単価(税別)
33,024円
税込単価
36,326円
通常出荷日:96日目

【商品仕様】・外寸法:W486×D567×H767・スタック数最大20脚(E243、E244)・トラス...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    486
  • 奥行 (mm)
    567
  • 高さ (mm)
    767
  • 仕様
    スタック数最大20脚(E243、E244)
  • トラスココード
    868-6254
  • 質量(g)
    13100.0

型番:

SK33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ スタッキング台車 SK33  製品特長・仕様

SK33の仕様・寸法情報

間口(mm)
486
奥行(mm)
567
高さ(mm)
767
仕様
スタック数最大20脚(E243、E244)
トラスココード
868-6254
質量(g)
13100.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 96日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,024円
( 36,326円 )
96日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W486×D567×H767
・スタック数最大20脚(E243、E244)
・トラスココード:868-6254
・質量:13.1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ スタッキング台車 SK33の型番SK33のページです。 型番SK33に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ スタッキング台車 SK33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ スタッキング台車 SK33
ナイキ スタッキング台車 SK28
スタッキング台車 SK26
スタッキング台車 SK27
スタッキング台車 SK17
スタッキング台車 SK12
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格33,024円30,564円19,092円41,531円28,343円24,853円
通常出荷日96日目91日目91日目91日目91日目91日目
間口(mm)486605410630590600
奥行(mm)567830650730750730
高さ(mm)7674871120885630171.4
仕様スタック数最大20脚(E243、E244)--本体:25.4φスチール丸パイプ粉体塗装仕上/車輪:単輪100φゴムキャスタースタック数:最大10脚本体材質:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上、スタック数:最大30脚本体材質:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上、スタック数:最大4脚
トラスココード868-6254868-6252868-6250868-6251868-6248868-6247
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました