17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #32
  • サンボックス #32

サンボックス #32

通常単価(税別)
5,762
税込単価
6,338
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1900
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺1、6、10型

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #32 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
オレンジ
-
217-7943
1個
グレー
-
217-7865
1個
グレー
4983049303263
217-7555
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,762
( 6,338 )
6日目
5,762
( 6,338 )
6日目
5,762
( 6,338 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #32
サンボックス #20
サンボックス #14-2B
サンボックス #30 青
サンボックス #9B-8
サンボックス #36ー2C
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,7623,9523,3815,9053,0094,952
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)19001200960.0001570795.0001330
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)両短辺1、6、10型型番9L型両短辺134型片短辺10型両短辺2、4、10型両短辺12型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト