17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

サンクレットオリコン 30B

サンクレットオリコン 30B
  • サンクレットオリコン 30B
通常単価(税別)
9,924
税込単価
10,916
通常出荷日:6日目

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用によ...

詳細を確認
  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4983049433052
123-5989
1個
イエロー
-
123-5957
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,924
( 10,916 )
6日目
9,924
( 10,916 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン 30Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコン 30B
サンクレットオリコン 30B(2)
オリコン 30B
サンクレットオリコン 30A(2)
オリコン 30B 透明
オリコン 30BーB
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,9248,5557,9097,6867,4706,619
通常出荷日6日目8日目6日目8日目8日目8日目
容量(L)32.232.231.731.831.731.7
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)201-300201-300201-300201-300201-300201-300
適用カード差し(別売)両短辺21型両短辺21型両短辺21型両短辺22型-A両短辺21型両短辺78型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト