17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉄用チツプソー切
  • 鉄用チツプソー切

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鉄用チツプソー切

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-305CBM

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・粉じんなどの産業廃棄物が出ません。
・高出力モーターを使い、高精度な切断面を実現します。
・操作が簡単なダブルクランプバイスでワークを固定するため、チップ欠けを防止します。
・モーターは全閉ブレーキ付です。
【用途】
・SS400の型鋼・丸棒・真鍮の切断に。
【セット内容】
・チップソー1枚

ご注意

  • 電源コード別売。
  • 高さの表記は切断機の刃を降ろした状態の高さです。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
三相200~220(50/60Hz)
トラスココード
853-6352
質量(g)
166000.0
奥行(mm)
1000
高さ(mm)
590
出力(kW)
2.2
切断能力(mm)アングル
75×75
切断能力(mm)パイプ
90
幅(mm)
515
電源(V)
三相200~220V(50/60Hz)
電源コード長さ(m)
なし
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト