17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #2Sー2フタ

通常単価(税別)
1,020
税込単価
1,122
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#2S用の透明フタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • クリア
  • JANコード
    4983049390225
  • トラスココード
    217-7538
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK2S-2F-TM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #2Sー2フタ 製品特長・仕様

SK2S-2F-TMの仕様・寸法情報

クリア
JANコード
4983049390225
トラスココード
217-7538
質量(g)
60.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK2S-2F-TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#2S用の透明フタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #2Sー2フタの型番SK2S-2F-TMのページです。 型番SK2S-2F-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #2Sー2フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #2Sー2フタ
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
サンボックス #27-2フタ 青
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
サンボックス #26-2フタ ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,0202,983 -3,3701,7423,4013,720
通常出荷日8日目1日目〜8日目1日目8日目8日目
クリア-ブルーブルーイエローグレー
JANコード4983049390225-4983049392724498304930184949830492650354983049392663
トラスココード217-7538-217-7911761-6546217-4687217-7886
質量(g)60.000-815.000480.0001980700
材質1ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト