17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンバット

サンバット

通常単価(税別)
1,4568,197
税込単価
1,6029,017
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・プラスチック製のトレーです・内面、外面とも凹凸のない滑らかな表面です<SK5-O除き>・洗練...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

    • 材質(本体)

    • 容量(L)

    • 外径間口(mm)

    • 外径奥行(mm)

    • 外径高さ(mm)

    • 内寸間口(mm)

    • 内寸奥行(mm)

    • 内寸高さ(mm)

    • 色詳細

    • 出荷単位(個)

    • JANコード

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    材質(本体)

    容量

    (L)

    外径間口

    (mm)

    外径奥行

    (mm)

    外径高さ

    (mm)

    内寸間口

    (mm)

    内寸奥行

    (mm)

    内寸高さ

    (mm)

    色詳細

    出荷単位

    (個)

    JANコード

    質量

    (g)

    備考

    最小発注数量
    ポリプロピレン
    オレンジ
    4.9
    430
    328
    48
    402
    300
    35
    -
    20
    4983049900592
    505
    #5
    1個
    ポリプロピレン
    その他
    27
    654
    453
    129
    548
    347
    125
    乳白色
    5
    -
    1350
    #28
    1個
    ポリプロピレン
    その他
    5.3
    388
    326
    57
    358
    298
    44
    クリーム
    20
    -
    490
    #5-2
    4個
    ポリプロピレン
    その他
    12.9
    451
    317
    148
    348
    210
    145
    乳白色
    10
    -
    1235
    #14
    1個
    ポリエチレン
    ブルー
    2.9
    320
    230
    52
    283
    193
    50
    -
    100
    -
    220
    #3-2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,280
    ( 2,508 )
    8日目
    8,197
    ( 9,017 )
    6日目
    2,140
    ( 2,354 )
    8日目
    4,542
    ( 4,996 )
    8日目
    1,456
    ( 1,602 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラスチック製のトレーです
    ・内面、外面とも凹凸のない滑らかな表面です
    <SK5-O除き>
    ・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
    ・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています
    <SK5-O>

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンバットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンバット
    サンコー サンバット14フタ(PP製) 半透明
    サンコー 小型ばんじゅうF クリーム
    餅トレーN型
    サンコー ばんじゅうJ クリーム
    メッシュコンテナ SB型
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三菱ケミカル
    通常価格1,456-2,6971,9307,346 -4,3651,549 -
    通常出荷日6日目〜8日目8日目8日目6日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト